注目の製品: 角度付き RJ45 コネクタ

角度付き RJ45 コネクタ

Cat6 用途向け 45 度の RJ45 コネクタ

May 18, 2015

HARRISBURG – 接続業界の世界的リーダ TE Connectivity (TE) は本日、Cat6 用途向けの 45 度の RJ45 コネクタを発売すると発表しました。この新しいコネクタはデータ レートが 1 Gb/s を超えており、より帯域幅の広いイーサネット用途へと、設計の可能性を拡張しています。届きにくい場所での組み立てが容易な 45 度を特徴としており、設計の幅が広がったことにより、信号干渉が低減し、運用コストが削減されています。

特徴と利点

  • 組み立てが容易 - 45 度の嵌合角度設計は、狭い場所または届きにくい場所で、直角または垂直嵌合角度よりも可視性が高くアクセスしやすいコネクタ表面を提供することで、容易かつ効率的なケーブル接続を可能にします。
  • 信号干渉の低減 - 角度付き RJ45 コネクタには、今日の市場の他の RJ45 コネクタと比べて、シールド設計で最大 4 倍の EMI スプリングがあります。
  • PCB 組み立てコストの削減 - 高温での LCP (液晶ポリマ) 材料による、コスト効率の良い IR リフローはんだ付けプロセスをサポートしています。

TE について

TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。

詳細を表示