さまざまなアクチュエータ形状のスナップ スイッチ

スナップ アクション スイッチは、ある位置から別の位置に接点を高速移動させるメカニカル スイッチです。さまざまなタイプのアクチュエータや取り付け方法から、用途に合わせてお選びいただけます。TE のスナップ製品は、ミニチュア タイプから IP 等級に準拠したスイッチ、標準製品まで幅広く揃っています。

スナップ アクション スイッチは、ある位置から別の位置に接点を高速移動させるメカニカル スイッチです。 アクチュエータのタイプには、レバー アクチュエータ (ストレート/フォームド)、押しボタン式 (またはプランジャー スタイル) アクチュエータ、(実際のローラー、またはシミュレートされたローラーによる) ローラー スタイル アクチュエータがあります。スナップ アクション スイッチは「マイクロ スイッチ」とも呼ばれ、接点にはモメンタリ タイプと接触維持タイプがあり、サイズはサブミニチュア/ミニチュア/標準からお選びいただけます。通常は、熱可塑性樹脂/プラスチック/金属のいずれかで作られています。スナップ アクション スイッチは、マウスボタンやアプライアンスの設定など、高速での回路開閉が必要な状況で活躍します。

高電流スナップ アクション スイッチの TE Connectivity HCP シリーズは、高電流定格スイッチにさまざまな組み合わせのレバー スタイルを用意することで柔軟性を実現します。 新しい電流定格オプションには、10、16、20、26 アンペアの各バージョンがあります。これらのスイッチは、機械的作用を電気的作用に変換します。したがって、生活家電やファクトリー オートメーションなどの用途や、家庭や産業でのその他の用途に極めて適しています。TE スナップ アクション スイッチは業界標準サイズで設計されており、既存の設計での使用に最適です。さまざまな端子スタイルで利用でき、高い柔軟性があります

主な特長

  • 堅牢な端子および内部設計によって、より高い電流容量が実現
  • 業界標準の取り付け穴によって既存のスイッチに後付け可能
  • 複数のアクチュエータ形状によって設計/用途の柔軟性を実現