経済的かつ高い信頼性

当社の圧接装置 (IDC) は、家電業界および自動車業界で使われている TE のすべての RAST 2.5 コネクタおよび RAST 5 コネクタに対応できるよう設計されています。当社では、小量から中量生産向けの半自動装置をはじめ、大量生産向け全自動装置の IHM Mark III を取り揃え、あらゆるハーネスに経済的な用途固有のソリューションを提供します。当社の装置は、さまざまに異なるお客様固有のニーズを満たす、幅広いオプションで構成されています。また、高い生産信頼性を保証するための各種試験手順をご利用いただけます。

  1. IDC 装置 - Productronica 2013 (英語)

Productronica 2013 で行われた、当社の SIM 25C 装置を紹介する短いデモンストレーションをご覧ください。この装置は、少量から中量の生産量向けのコンパクトな半自動装置として設計されています。

用途

  • AMP DUOPLUG 2.5
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power
  • AMP MONO-SHAPE
  • AMP Multifitting Mark II