さまざまな Wi-Fi ニーズに対応する包括的な製品ラインアップ

Wi-Fi アンテナは主に、Wi-Fi スペクトルに割り当てられている 3 つの一般的なライセンス不要の周波数帯域 (2.4、5.5、6 GHz) に対する接続ソリューションを提供します。Wi-Fi アンテナにはさまざまな形状やサイズがあります。無指向性アンテナの例には、内部/埋め込み、レーザー直接構造化 (LDS)、屋外アンテナ、天井取り付けアンテナ、ラバー ダック/ダイポール アンテナなどがあります。Wi-Fi 指向性アンテナの種類には、八木アンテナ、ミニパネル アンテナ、パネル アンテナ、パラボラ アンテナなどがあります。

Wi-Fi の最近の開発には、Wi-Fi 6 および Wi-Fi 6E の導入などがあります。これにより、ここ数十年で初めて利用可能な周波数が拡大されました。 強化されたセキュリティ プロトコルも最近開発されました。Wi-Fi 7 は現在、発売も近いのではないかと話題になっています。

 

Wi-Fi アンテナの最も一般的な 2 つのタイプは、無指向性 (360° カバー範囲) と指向性 (集束ビーム) です。無指向性アンテナは、アンテナの周囲 360° の信号範囲を提供します。これによりアンテナの周囲全体がカバーされますが、指向性アンテナよりも到達範囲が短くなります。

 

指向性 Wi-Fi アンテナは、すべての電力を一方向に向かわせます。このアンテナは、より遠くから、より集中したカバー範囲でワイヤレス信号を送受信できます。これらのアンテナは、建物間を接続する長距離ポイントツーポイント Wi-Fi ネットワークや、無指向性アンテナに接続する複数の指向性アンテナを備えた長距離ポイントツーマルチポイント Wi-Fi ネットワークによく使用されます。 

 

Wi-Fi 用のアンテナは、2.4、5.5、または 6 GHz をカバーするシングル バンド ソリューションです。2 番目の一般的なオプションは、2.4 および 5.5 GHz のデュアルバンドで、広帯域のシングル ポート アンテナ、または周波数ごとに専用ポートを備えたマルチポート ソリューションを備えた 1 つのアンテナに組み込まれています。最近のアンテナは、Wi-Fi 6E の要件を満たすために、2.4、5.5、6 GHz の 3 つの帯域すべてをカバーします。繰り返しになりますが、このカバー範囲は、単一ポートの広帯域アンテナまたはマルチポート アンテナ ソリューションで実現できます。

 

一般的または世界的な 2.4、5.5、6 GHz の周波数帯域に加えて、860/960 MHz、3.65 GHz、4.9 ~ 5.0 GHz などの他の帯域もあります。これらは国/地域、場合によっては周波数帯域のライセンスによって異なります。