製品や商品の移動を追跡する

無線周波数識別 (RFID) アンテナ技術を利用すると、ビジネス活動のあらゆる時点から情報をより簡単に取得し、それらを移動および管理できます。RFID は、電波を使用して RFID リーダと電子 RFID タグの間でデータを交換します。RFID タグは、出荷する商品などの物品に取り付けられています。商品がリーダから一定の範囲内を通過すると、タグの情報またはデータが交換され (これを「読み取る」といいます)、それによって製品や商品の移動を追跡できます。

RFID アンテナを使用すると、リアルタイムの在庫にアクセスし、限りなくミスを無くし高い生産性で資産を管理できます。 在庫確認から出荷、受領、サプライ チェーン管理まで、RFID 技術はどの業界にも役立ちます。RFID 技術はさまざまな用途に適しており、大量の在庫を持つ業界で効果的かつ効率的に機能します。RFID 技術は、倉庫や流通センターから空港、病院まで、幅広い場所で資産を追跡するために一般に使用されています。当社の広範な RFID 製品群は、ビジネスをより効率的かつ正確に運営できるように設計されています。この技術の用途は広く、当社の製品ソリューションはさまざまな市場で使用されています。

RFID の用途

RFID アンテナの使用

医療

 

医療機器、資材、文書、患者を追跡することは、医療業界では難しい課題です。RFID アンテナ技術を利用すると、このプロセスを合理化することができ、病院はスタッフを増員することなく機器盗難のリスクを減らし、患者をより安全にしつつ、コストの削減を達成できます。

 

小売

 

小売環境で RFID アンテナ技術を使用すると、陳列棚が空になる事態を防ぐことができます。RFID による在庫確認は自動的に行われるため、リアルタイムであり、手作業での在庫確認よりも効率的です。マネージャは、どの商品が在庫にあり、いつ追加発注すればよいかを常に把握できます。

 

製造

 

製造現場では RFID アンテナ技術を使用して、製品が生産ラインに入った瞬間から組み立てを経て出荷に至るまで、製品を追跡できます。これは、マネージャが生産ラインのスピードと正確さ、在庫レベル、品質保証を監視するのに役立ちます。

 

流通センターおよび倉庫

 

流通センターや倉庫では、商品の出荷と受領を迅速かつ正確に行うことが重要です。RFID アンテナ技術を使用すると、時間が短縮されてミスが減ります。また、どの商品がどこにあるかに関する最新情報が提供されるため、すべての箱を開けなくて済み、作業員は追加注文の処理に専念できます。

 

トランスポーテーション

 

輸送業界にとって、手荷物取り扱いは RFID 技術を利用する絶好の機会です。これは人件費の削減と手荷物分類の効率向上に役立ちます。荷物の追跡に RFID アンテナを使用すると、バッグを適切なときに適切な場所に確実に送り出すことができ、最終的にコストの節約と乗客の満足度の向上につながります。