電力用コネクタは、導体を接続して電力ネットワークの修理や拡張を行う際に使用されます。 また、電力網や設備を保護し、最終的には人命にかかわる感電を防ぐために、接地として使用することもできます。当社の電力用コネクタには、裸線または被覆線の低・中・高電圧の各導体向けの製品が用意されています。これらの製品は、さまざまな材料で提供され、地中、架空、変電所、接地などの広範な用途に適しています。当社の電力用コネクタ製品は、すべて最高クラスの品質標準と設計標準を備えており、耐腐食性、絶縁性、材料強度、耐久性、柔軟性に優れています。