パーソナル デバイス向けワイヤレス接続

Bluetooth アンテナは、短距離無線波を送受信してデバイス間でデータを交換するために使用されるワイヤレス通信スタンダードです。Bluetooth を使用するデバイスの多くは小型です。通常は数十メートルという短距離の伝送用であり、技術的な電力需要量が小さいからです。Bluetooth デバイスには、スマートフォン、タブレット、ラップトップ、ワイヤレス ヘッドホンなどがあります。登録ユーザーに食事を提供するドライブスルー レストランなどの通常とは異なる用途に Bluetooth を使用することもできます。

Bluetooth アンテナは、内部アンテナや内蔵アンテナで、またはデバイス内のフレームやコンポーネントにアンテナをプリントできる Laser Direct Structuring (LDS) アンテナ技術によってデバイスに組み込むことができます。  あるいは、外部アンテナではアンテナをデバイスの外部に移動することができます。これによってアンテナを大型化することやデバイス内の集積回路やコンポーネントから離すことができ、性能が向上します。アンテナのサイズと形状は Bluetooth 接続の範囲や品質に影響を与えるため、
適切に設計された Bluetooth アンテナを正確に配置して使用することは最適な性能を得るために重要です。