EVC 175 メイン コンタクタ
新しい EVC 175 メイン コンタクタは、TE の高電圧コンタクタのポートフォリオを拡大します。EVC 175 は、中電力範囲のハイブリッド車と電気自動車用途の使用に適した小型の高電圧メイン コンタクタです。
October 18, 2016
接続およびセンサ ソリューションの世界的リーダーである TE Connectivity (TE) は本日、ハイブリッド車および電気自動車用の新しい EVC 175 メイン コンタクタ (EVC 175) を発表しました。この製品は、ハイブリッド車、電気自動車、燃料電池自動車、さらに車両充電システムの高電圧要件に対応できるように特別に設計された、TE のコンタクタのポートフォリオを拡大します。
実績ある TE の EVC 250 コンタクタ 技術に基づく新しいコンタクタは、中電力の性能要件を満たす 175 A の連続電流と 5 kA の短絡電流容量を備えています。この高電圧コンタクタは、不活性ガスを充填したり接触チャンバをハーメチック シーリングする必要がなく、海抜 5,500 m の標高における最大 2,000 A の過電流まで安全な切断が保証されます。
EVC 175 コンタクタの全体寸法はわずか 70.3 x 50.9 x 34.3 mm で、狭いスペースの取り付け用途に最適です。また、取り付けフランジ用のオプションも用意されています。自動の内部スイッチでプルイン (引き込み) とホールド (保持) を行うための分離コイル付き標準バージョンに加え、外部の経済的使用を目的とした単一コイルのバージョンもあります。また、EVC 175 メイン コンタクタは IEC 60664 絶縁要件も満たしています。
製品の特長
• 小型の高電圧メイン コンタクタ
• 最大 DC 450 V の電圧定格
• 最大連続電流は 85°C で 175 A
• 短絡電流容量最大 5 kA
一般的な用途
メイン コンタクタとしての DC 高電圧用途:
• ハイブリッド車
• 電気自動車、燃料電池自動車
• DC バッテリー充電システム
TE について
TE Connectivityは、インダストリアル・テクノロジーリーダーとして、より安全で持続可能な社会の実現、より豊かな、つながる未来の創造に貢献しています。TEのコネクティビティおよびセンサーソリューションは、広範囲の分野にまたがり、パワー、シグナル、データの伝送を実現し、次世代トランスポーテーション、再生可能エネルギー、工場自動化、データセンターから医療技術に至る様々な産業の発展に寄与しています。8,000名の設計エンジニアを含む85,000名以上の従業員を擁するTE Connectivityは、『EVERY CONNECTION COUNTS』に基づき、世界約140カ国のお客様のビジネスをサポートし続けます。詳細はwww.te.com および LinkedIn、 Facebook、WeChat、 Instagram、 X(旧Twitter) をご覧ください。