この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の AMPACT 楔入圧タップ コネクタは、"楔入圧技術" と呼ばれる技術的原則に従って設計されています。 50 年以上にわたる実績を誇る楔入圧技術をベースに構成された豊富なコネクタ製品群は、他のタイプのコネクタをしのぐ「業界最小のライフサイクル コスト」を実現しています。

これらのコネクタは、金属製ウェッジの作用を利用して、C クランプの両端に接続された 2 本の導体を保持します。ウェッジは、当社の AMPACT コネクタ工具によって約 40 m/s の速度で挿入されます。すべての滑り面の研磨や表面の酸化膜除去によって電気的接続部上に多数の接点を形成するうえで、高速で挿入するこの方法がきわめて効果的です。このコネクタは、最大 250 度の角度でも最大の力を伝達し、過酷な電気的応力と機械的応力に耐えられるように設計されています。導体を損傷することなく、容易に取り付け、また取り外しできます。 

タップ コネクタの取り付け後にクランプ内部に残存弾性力が発生しても、C 部材は取り付けられた状態を保持します。導体の変形を引き起こさず、コネクタ内部で応用力が緩和されないようにして、電気接触抵抗を低く抑えた状態を維持するうえで、この力は十分な大きさです。弾性力は、熱サイクルの過程におけるアセンブリ製品の膨張と収縮を補償することによって生じるクリーページ防止にも役立ちます。電気的接続部に制止装置を設けることで、使用中に電気接点を腐食作用から保護します。

楔入圧コネクタの用途として、ウェーブ トラップ接続、絶縁体接続、ブレーカ接続、変流器接続、変圧器接続、避雷器接続、バス間ジャンパ接続、アース接続などがあります。

バー

主な特長

  • タップの取り付けに要する時間を、一般的な圧着コネクタに比べて大幅に短縮。
  • タップを使用して、複数の導体を組み合わせて接続することも可能。
  • タップ着脱による導体の損傷なし。
  • 作業員の負担を最小限に抑える、軽量の電動式工具。
  • 適用可能な導体の組み合わせを、個々のタップ パッケージに表示。
バー
バー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE の AMPACT 楔入圧タップ コネクタを取り付けるにはどうすればいいですか?

A: 当社の AMPACT 楔入圧タップ コネクタは、金属製ウェッジの作用を利用して、C クランプの両端に接続された 2 本の導体を保持します。このウェッジは、AMPACT コネクタ工具によって約 40 m/s の速度で挿入されます。

 

Q: 取り付けたタップ コネクタを取り外すことはできますか? 

A: はい、導体を損傷することなく、取り付けたウェッジ タップ コネクタを容易に取り外すことができます。

 

Q: ウェッジ タップ コネクタで接続することが認められる導体金属は何ですか?

A: 当社のタップ コネクタで接続できる導体は、アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム複合材より線、銅合金導体 (AAC、AAAC、ACSR、ACAR、AW、ACSR/AW、ACSS など)、銅、銅溶接です。圧縮より線導体と成形より線導体も使用できます。腐食性環境でなければ、銅導体にも使用できます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • ウェッジ コネクタの技術  ウェッジ

構成の特徴

  • 目視検査  はい

電気的特性

  • ウェッジ コネクタの電圧クラス (kV) 0 – 500

寸法

  • 導線の許容範囲 (タップ) (mm²) 795

使用条件

  • 使用温度範囲 (°F) -40 – 150

動作/用途

  • 鉛、カドミウム、重金属なし  はい

  • 印加設置  はい

  • 用途のタイプ  架空送電および配電接続

業界スタンダード

  • RUS 認可済み  はい

製品在庫状況

  • ウェッジ コネクタの在庫状況  ANZPAC, EMEA, アジア, アメリカ, 中国

その他

  • AMPACT ツールのサイズ 

  • ホット スティック アクセサリ  はい

  • 必要なカートリッジ カラー 

  • 高温 IS 入手可能 (°F) 200

  • 絶縁カバー  はい

参照番号

  • TE用番号 CAT-AATC-YELLOW

関連資料

データ シート/カタログ ページ