この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

HTU21D センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型湿度および温度センサです。 1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動し、分解能選択機能、バッテリー残量検知機能、チェックサム機能を備えています。HTU21D には、消費電力の低減が重要な用途向けに低電力のスタンバイ モードがあります。MS5637 センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型圧力および温度センサです。1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動します。センサ モジュールには、高線形圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み) が含まれています。温度システム センサ (TSYS) は、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型温度センサです。2.2 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動します。TSYS01 には、消費電力の低減が重要な用途向けに低電力のスタンバイ モードがあります。MS8607 センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型圧力・湿度・温度センサです。1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動します。MS8607 は、小型の装置に組み込まれた気象観測所用途および、圧力・湿度・温度のモニタを必要とする用途に最適です。TSD305-1C55 は、TO5 に実装された非接触式温度測定システムです。TSD には赤外線センサ (熱電対列) およびセンサ信号調整器が含まれます。

性能

  • 相対湿度範囲 0% ~ 100% (HTU21D センサ)
  • 動作圧力範囲: 300 ~ 1,200 mbar (MS5637 センサ)
  • 動作圧力範囲: 300 ~ 1,200 mbar、同時相対湿度範囲 0% ~ 100% (MS8607 センサ)
  • 測定温度 -40°C ~ 125°C、精度 0.1°C ~ 0.5°C (TSYS0101 センサ)
  • 非接触式温度測定 -0°C ~ 100°C (TSD305-1C55)
  • ARDUINO/Genuino 設定に対応
配線図 - TE ウェザー シールド

配線図 - ARDUINO/Genuino マザー ボード用 MEAS ウェザー シールド

寸法 (mm) - ARDUINO/Genuino マザー ボード用 MEAS ウェザー シールド

寸法 (mm) - ARDUINO/Genuino マザー ボード用 MEAS ウェザー シールド

製品の詳細

ウェザー シールド用標準インタフェース:
ウェザー シールドは、標準の ARDUINO/Genuino 規格でホストに接続できます。ARDUINO/Genuino マザー ボードに差し込める標準コネクタが付いています。 

 

TSYS01 センサはウェザー シールドから取り出し可能:
TSYS01 センサは小さな 1 接点でボードに接続されているため (小型の PCB)、TSYS01 センサはボードから取り出すことができます。小型の PCB が搭載されたセンサをメインのウェザー PCB から切り離し、4 本のワイヤをはんだ付けしてセンサ ボードとウェザー ボードを接続します。  

 

ウェザー シールドにはんだ付け可能な外部センサと他のモデル:
外部装置のはんだ付けに使用できる 64 のプラグ ホール パッドがあり、マザー ボードに差し込んでテストすることができます。 

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ開発と製品タイプの評価  Arduino 用シールド

  • センサのタイプ  圧力, 温度, 湿度

参照番号

  • TE用番号 CAT-DCS0026

関連資料

データ シート/カタログ ページ