この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

このデジタル センサ ハットは、湿度、圧力、温度を測定する簡潔なインターフェースを作成します。 HTU21D センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型湿度および温度センサです。1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動し、分解能選択機能、バッテリー残量検知機能、チェックサム機能を備えています。HTU21D には、消費電力の低減が重要な用途向けに低電力のスタンバイ モードがあります。MS5637 センサは、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型圧力および温度センサです。1.5 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動します。センサ モジュールには高線形圧力センサと超低出力 24 ビット ΔΣ ADC (内部係数は工場出荷時にキャリブレーション済み) が含まれています。温度システム センサ TSYS-01 は、製造時完全キャリブレーション済みの自己完結型温度センサです。2.2 V ~ 3.6 V の電圧範囲で作動します。TSYS01 には、消費電力の低減が重要な用途向けに低電力のスタンバイ モードがあります。TSD305-1C55 は、TO5 に実装された非接触式温度測定システムです。TSD には赤外線センサ (熱電対列) およびセンサ信号調整器が含まれます。
 

性能

  • 相対湿度範囲 0% ~ 100% (HTU21D センサ)
  • 動作圧力範囲: 300 ~ 1,200 mbar (MS5637 センサ)
  • 測定温度 -40°C ~ +125°C、精度 0.1°C ~ 0.5°C (TSYS0101 センサ)
  • 非接触式温度測定 -0°C ~ +100°C (TSD305-1C55)
ラズベリー パイ ウェザー シールド回路図

配線図 - ラズベリー パイ向け MEAS ウェザー シールド

寸法 (mm) - ラズベリー パイ マザーボード用 MEAS ウェザー シールド

寸法 (mm) - ラズベリー パイ マザーボード用 MEAS ウェザー シールド

湿度センサ

HTU21D
  • 0% ~ 100% の相対湿度を測定
  • -40℃ ~ +125℃ の温度を測定
  • I2C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 迅速な応答時間
  • 湿度では 8 ビットまたは 12 ビット、温度では 11 ビットまたは 14 ビットの分解能を選択可能
  • 超低消費電力

圧力センサ

MS5637
  • 300 ~ 1200 mbar の圧力を測定
  • -40℃ ~ +125℃ の温度を測定
  • I2C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 迅速な応答時間
  • 超低消費電力  

温度センサ

TSYS01
  • -40℃ ~ +125℃ の温度を測定
  • I2C 通信
  • 完全キャリブレーション済み
  • 迅速な応答時間
  • 超低消費電力
  • 24 ビットまたは 16 ビットの温度分解能 

熱電対列温度センサ

TSD305-1C55
  • -0℃ ~ +100℃ の温度を測定
  • I2C 通信
  • 非接触式温度測定
  • 完全キャリブレーション済み
  • 最大 ±1°C の精度
  • 動作温度範囲: -10°C ~ + 85°C
  • 低消費電流

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ開発と製品タイプの評価  Raspberry Pi 用シールド

  • センサのタイプ  圧力, 温度, 湿度

参照番号

  • TE用番号 CAT-DCS0036

関連資料

データ シート/カタログ ページ

MEAS、TE Connectivity および TE connectivity (logo) は商標です。ここで挙げているその他のロゴ、製品名、または社名は、該当する各所有者の商標である場合があります。

 

Raspberry Pi は、Raspberry Pi Foundation の商標です。

IBM®、Bluemix®、および developerWorks® は、International Business Machines Corporation の商標です。

GitHub® は GitHub, Inc. の商標です。

Python は商標です。