適用工具
ピン挿入機
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
この製品の構成と価格を今すぐ確認する
3
1 秒間の最大挿入速度 (本) (ダブル モードでは 1.5 ストローク/秒)
2
最大 2 つの挿入ヘッド、 固定取り付け済み
<10
変換キットによる切り替え時間 (分)
当社のピン挿入機についてご紹介します。TE 製品だけでなく他社製品も適用できるように設計されており、お客様の幅広い生産要件に対応する製品です。
プリント基板の大量処理用として設計された当社の P550 ピン挿入機は、マルチヘッドを備え、30 mm ピッチで 1 秒間に 5 ストローク以上の高速性能を発揮します。
モジュラ式の高速な P360 ピン挿入機は、大量生産向けに設計されており、幅広いライン構成に適しています。
P300 自動装置は、リール巻きプレスフィットやスルーホールのコンポーネントを処理します。スタンドアロン ユニットとして、または SMEMA 規格適合の生産ラインにおいて、サイクル時間とスクラップを低減することによりスループットを向上させます。
ごく少量の修理に適しており、利便性と操作のしやすさに重点を置いて設計されています。
営業およびサポートヘのお問い合わせ
ツーリングについて不明な点がある場合は、当社のグローバル営業部がただちに対応します。クリックして開始してください。
製品グループ
サービスおよび修理
当社の定評あるフィールド サービス組織は、世界中に配置されており、サービスおよび修理に関するお客様のニーズにタイムリーに対応します。
コネクタ シーティング マシン
コネクタ シーティング マシンを導入すると、より迅速で信頼性が高く、オペレータの集中的作業を軽減する方法でコンプライアントピン コネクタを処理できます。
ビデオ
圧入技術: NanoMultispring (英語)
TE Connectivity では、小ピッチと限られた実装空間に対するニーズが自動車用途で増大していることを受け、NanoMultispring 圧入ピンを開発しました。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。