識別/ラベル付け
印字可能タグ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
CM-SCE-TP ケーブル マーカーは、ワイヤとケーブルの識別に柔軟性を与えるために設計されています。 特別に開発された放射線架橋ポリマを使って製造された CM-SCE-TP マーカーは、一般的な液体、潤滑油、溶剤に対する耐性を備え、公共輸送、産業、石油ガ&ス、ミリタリ、航空宇宙をはじめとするさまざまな産業で使用されています。ケーブル タイを使用して適用する本製品は、大径のワイヤとケーブルだけでなく、コネクタ取り付け後の識別にも利用できます。熱転写印刷に対応するように平滑な表面に設計されています。印刷性能は SAE/AS5942 および MIL-STD-202 試験法 215 の要件を十分に満たしています。
-55oC ~ +135oC (-67oF ~ +275oF)
プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124リボン: 1966-RIBBONソフトウェア: WinTotal v6
技術データシート: TTDS-113製品規格書: RW-2513
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。