識別/ラベル付け
印字可能タグ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
HL ケーブル マーカーは、特に厳しい環境下のワイヤとケーブルの識別に必要な柔軟性を満たすよう設計されています。 代表的な例としては、公共輸送、ミリタリ、航空宇宙および産業用途などがあります。ケーブル タイを使用して適用する HL ケーブル マーカーは、大径のケーブルやワイヤだけでなく、コネクタ取り付け後の識別にも利用できます。折りたたみタイプの台紙またはリール タイプの台紙に添付されているため、幅広い印字フォーマットとキッティングに適用させることができます。
-55oC ~ +135oC (-67oF ~ +275oF)
EN45545-2 R24 HL3
プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124リボン: 1966-RIBBONソフトウェア: WinTotal v6
技術データシート: TTDS-037製品規格書: RW-2513
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。