識別/ラベル付け
印字可能タグ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
HTCM-SCE-TP ケーブル マーカーは、特に厳しい環境下のワイヤとケーブルの識別に柔軟性を与えるために設計されています。 ケーブル タイを使用して適用する HTCM-SCE-TP マーカーは、大径のワイヤとケーブルだけでなく、コネクタ取り付け後の識別にも利用できます。製造には特別に開発された放射線架橋ポリフッ化ビニリデン ポリマが使われています。航空機、ミリタリ、衛星および半導体用途などの高温、低ガス放出および極端な環境に耐えるように配合されています。熱転写印刷に対応するように平滑な表面に設計されています。印刷性能は SAE/AS5942 および MIL-STD-202 試験法 215 の要件を十分に満たしています。
-55oC ~ +225oC (-67oF ~ +437oF)
プリンタ: T200-IDENT/TE3112/TE3124リボン: TMS-RJS-RIBBON-4HTソフトウェア: WinTotal v6
技術データシート: TTDS-114製品規格書: RW-2524
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。