この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

K-TYPE™ マーカーは、ワイヤとケーブルの識別に柔軟性を与えるために設計されています。 本製品は、ワイヤ束、ケーブル、パイプおよび電線管を識別するために使用されます。マーカーをキャリア ストリップ上に正確に配置し、ケーブル タイを使って基板に取り付けられるように楕円形状に設計されています。K-TYPE™ マーカーは、結線後の適用または改良が必要な箇所に最適です。マーカーは凡例が黒で印字され、国際的カラー コードの黄色で提供されています。K-TYPE™ マーカーは、7 ~ 18 個のマーカーを保持できるキャリア ストリップに適合する標準 1 サイズで提供され、材料は可塑化 PVC です。産業機器用途に適しています。その他の色については、最寄りの TE 担当者までお問い合わせください。

特長と利点

  • K-TYPE™ マーカーは、汎用ワイヤ識別用途向けのコスト効率の良いソリューションです。
  • 自己消火性
  • 公共輸送、航空機およびミリタリなどで使われる主要な産業用液体に対する耐性
  • ケーブル、ケーブル束、電線管用の汎用マーキング システム
  • 楕円形状のマーカーはキャリア ストリップに容易に適合
使用温度範囲

-45oC ~ +70oC (-49oF ~ +158oF)

製品仕様および承認
  • BS 6746C: 1993
  • IEC 60304
詳細情報

技術データシート: TTDS-025
製品規格書: RW-2535

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

ボディの特徴

  • マーカーのスタイル  タイラップ

  • マーカーのサイズ  65

  • 一次製品色  オレンジ, 白, 茶, 赤, 黄, 黒

  • 一次製品の材料  フレキシブル PVC

寸法

  • 対応しているケーブル径レンジ  4.2 – 7 mm [ .165 – .276 in ]

  • 製品幅  6 mm [ .23 in ]

プリンタ/ラベルの特徴

  • マーカーのカット  ストレート

  • マーキングの詳細  +, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, アース

実装の特徴

  • 実装方法  Box, Reel

  • パッケージ数量  100, 500

その他

  • 印刷済みマーキングの色  白, 黒

参照番号

  • TE用番号 CAT-T3437-K1

関連資料

利用できるドキュメントはありません。