製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
ボディの特徴
-
マーカーのスタイル
タイラップ, プッシュオン
-
マーカーのサイズ
11, 13, 15, 18, 35, 5, 65, 7, 9
-
一次製品色
オレンジ, グレー, 白, 紫, 紫, 緑, 茶, 赤, 青, 黄, 黒
-
一次製品の材料
PVC, フレキシブル PVC, ポリフッ化ビニル
寸法
-
対応しているケーブル径レンジ (mm)
1.5 – 2, 2 – 3.2, 2.5 – 4, 2.9 – 4.7, 3.4 – 5.7, 3.8 – 6.3, 4.2 – 7, 4.3 – 6.9, 5.5 – 8.9, 7.9 – 12.7
-
対応しているケーブル径レンジ (in)
.01 – .16, .06 – .08, .08 – .13, .098 – .157, .1 – .16, .11 – .185, .11 – .19, .13 – .22, .133 – .224, .149 – .248, .15 – .25, .165 – .276, .169 – .271, .17 – .27, .22 – .35, .31 – .5, .311 – .5
-
製品幅 (mm)
4.5, 6, 9.25, 13
-
製品幅 (in)
.177, .23, .236, .364, .512
プリンタ/ラベルの特徴
-
マーカーのカット
Chevron, ストレート
-
マーキングの詳細
+, -, ., /, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, –, アース
実装の特徴
-
実装方法
Box, Reel
-
パッケージ数量
250, 500, 1000