センサ
超音波センサ
概要
© 2024 TE Connectivity Ltd. family of companies. All Rights Reserved
センサは、高レベルおよび低レベルの液体レベル モニタとして直径 2 インチ (50.8 mm) ~ 10 インチ (254 mm)、肉厚 0.25 インチ (6.35 mm) 以内のプラスチック容器の外側に付着できるように設計されています。 センサは容器の外側に貼り付けられ、液体とはまったく接触しないため、汚染されたり体積変位を生じさせたりすることがありません。
製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。