この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

TE の AD-101 非接触式気泡検出器は、取り付けが容易で信頼性に優れ、システム全体の性能を高めます。

点滴ポンプ・血液分析・血流監視といった用途においては、気泡検出がきわめて重要になります。 TE Connectivity (TE) は、非接触で流体の気泡検出を継続的にモニタリングできる、コンパクトな AD-101 気泡検出器 (ABD) を新たに開発しました。超音波技術が搭載された AD-101 センサを利用すると、あらゆる種類の液体の流れにおいて、分断発生を確実に特定することができます。 

  1. AD-101 気泡検出センサのビデオ (英語)

TE の AD-101 気泡検出センサが取り付けの容易さや高信頼性によってシステム全体の性能をどのように向上させるかをご覧ください。

特長

  • チューブ内径の 70% の微小な気泡を検出
  • チューブまたはパイプに合わせてセンサのカスタマイズ可能
  • 3 mm ~ 10 mm のチューブ サイズに対応
  • 非接触設計により、無菌性や流体適合性に関する問題を解消
  • EMI/RFI に対する優れた雑音イミュニティ
  • 音響結合剤不要
  • 電子装置を一体化
  • 電源オン時の連続自己診断テストによる機能性の確認
orange bar

適用事例

  • 点滴ポンプ
  • 血液成分分離/自動輸血
  • バイオテクノロジ/DNA 分析
  • 血液処理
  • イムノアッセイ (免疫学的検定)
  • 化学分析
  • 血液透析
  • 生体内のガス検知
オレンジ色区切り線
オレンジ色区切り線
オレンジ色罫線

その他の医療用ポンプ向けセンサ

  

FAQ

よくある質問

気泡検出器は透析装置で使用されていますか?

はい。AD-101 シリーズ気泡検出器などのセンサは、透析装置の小径チューブで気泡を検出するために使用されています。透析装置で使用されているセンサの詳細については、こちらをご覧ください。

 

気泡検出器は医療用ポンプで使用されていますか?

はい。TE Connectivity (TE) は、医療用点滴ポンプ向けの荷重・気泡検知センサを製造しています。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 超音波センサのタイプ  気泡/チューブ内エア検出器

  • 超音波センサのスタイル  非侵襲

電気的特性

寸法

  • ケーブル長  .31 m [ 1 ft ]

使用条件

  • 使用温度範囲  0 – 65 °C [ 32 – 149 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-ULT0010

関連資料

データ シート/カタログ ページ