この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

当社の XCX-XDX バイメタル圧縮ケーブル ラグは、低電圧結線と中電圧結線のどちらにも使用できます。 これらの製品は圧着技術を使用して設計されています。訓練を受けた担当者であれば、通常の圧着工具を使用して容易に取り付けることができ、適切なトルクで締めることで信頼性と効率に優れた接続を確実に実現できます。このケーブル ラグは、アルミニウム製バレルと純銅製グローブとの間に耐経年劣化性の電流接続を実現するように設計されています。特定の導体断面に対して、その圧縮率とは関係なく、単一のコネクタ サイズが必要です。 

バー

主な特長

  • 16 ~ 1,600 mm² のケーブル レンジ
  • 単一技術であらゆるサイズのケーブルに対応
  • 摩擦溶接技術
  • 取り付けスキルに左右されない深度段階圧着
  • アルミニウム製バレルおよび純銅製グローブ
バー
バー

FAQ

よくある質問 (FAQ)

Q: TE のバイメタル圧縮ケーブル ラグの素材は何ですか?

A: 当社のバイメタル圧縮ケーブル ラグのバレルはアルミニウム製で、グローブは銅製です。これら 2 つの部品は摩擦溶接技術によって相互に取り付けられています。

 

Q: バイメタル圧縮ケーブル ラグの用途は何ですか?

A: 当社のバイメタル圧縮ケーブル ラグを使用すると、アルミニウム導体を銅製バーに接続できます。

 

Q: バイメタル圧縮ケーブル ラグの圧着方法を教えてください。

A: このバイメタル圧縮ケーブル ラグは、深度段階圧着技術を使用して圧着できます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • 圧縮コネクタの技術  圧縮, 圧縮

  • 圧縮コネクタの材料  アルミニウム銅線

  • 地下ネットワークのコンポーネント タイプ  端子ラグ

構成の特徴

  • 穴の数  1

電気的特性

  • 圧縮コネクタの電圧クラス (kV) ≤ 42

ボディの特徴

  • 圧縮コネクタの導線材料  アルミニウム

  • 銅入りグローブ  はい

端子の特徴

  • 圧着タイプ  深い刻み目

寸法

  • 導線断面 (mm²) 1000, 120, 1200, 150, 16, 185, 240, 25, 300, 35, 400, 50, 500, 630, 70, 800, 95

  • グローブ穴の直径  10.5, 11, 12.8, 16.5

動作/用途

  • 屋内使用  はい

  • 屋外使用  はい、溶接領域の保護付き

業界スタンダード

  • 規格  NFC 63-061 クラス A および IEC 61238-1 クラス A の要件を満たすように設計されています

  • 仕様  C33090-1, C33090-2

製品在庫状況

  • 圧縮コネクタの在庫状況  EMEA, アメリカ, 中国

参照番号

  • TE用番号 CAT-XCX-XDX

関連資料

データ シート/カタログ ページ