低コストの柔軟性と生産性

AMP 3K および AMP 5K ターミネータは、リール式端子と接点を使用してワイヤを結線する装置です。低価格で半自動装置の生産能力と品質向上を必要とするお客様のために設計されています。一般的に必要とされる機能は標準装備されており、豊富なオプション機器も用意されています。これらのターミネータは柔軟性を備え、できる限り低いコストでさまざまな用途の固有のニーズを満たします。

5,000

最大圧着力 5,000 ポンド

DC

DC モータ設計

0.400

0.400 秒のサイクル タイム

製品の特徴

  • ジョグ機能
  • ヘビー デューティー ミニ (HDM) スタイルのアプリケータに対応
  • 工具不要のアプリケータおよびガードの取り外し、迅速で簡潔なメンテナンスと製品の切り替え
  • 静かな高速動作 – 稼動音 80/76 dBa、サイクル タイムは 0.400 秒未満
  • AC 100 ~ 240 V、50/60 Hz の汎用電源で動作
  • 工具不要の精密クリンプ ハイト調整、バッチ カウンタ、CQM 機能、作業ライトなど、豊富なオプション機器をご用意
  • ガードが開いている通常生産時には動作不可
  • AMP 3K の最大圧着力 3,000 ポンド (1,361 kg)
  • AMP 5K の最大圧着力 5,000 ポンド (2,268 kg)

利点

  • 1 つのアプリケータ プラットフォーム、モジュラ式製品群設計
  • 3 種類のフィード オプション (機械式、空気圧、サーボ) を備えた 2 スタイル
  • どちらのアプリケータ スタイルでも同じワイヤ クリンパ、絶縁クリンパ、アンビルを使用
  • 設計の柔軟性に対応するオープン アーキテクチャ
  • クリンプ ハイトの微細調整機能

設計

AMP 3K および AMP 5K ターミネータには、ギヤボックス駆動の DC モータが採用されています。これにより、高速で静かな省スペース設計が実現されています。サイクル タイムは 0.4 秒未満、稼動音は AMP 3K で 76 dBa、AMP 5K では 80 dBa です。

 

幅広いオプション機器が用意されており、特定の用途要件に対応できます。工具不要の高精度クリンプ ハイト調整、CQM 機能、バッチ カウンタ、作業ライトなどがオプションで提供されており、不要な機能により価格を上昇させることなく、特定の用途要件に合わせてカスタマイズできます。 

被覆剥きモジュール

オプション

被覆剥きモジュールを AMP 3K、AMP 5K またはモデル G II ターミネータに組み合わせると、 同じ装置でワイヤの被覆剥きと端子圧着を行う経済的で優れた加工法が実現します。

 

ワイヤの被覆除去に必要とされる専用装置は必要ありません。ワイヤは圧着直前に被覆除去されるので、取り扱い時または保管時のワイヤ導線の破損はありません。また、ワイヤが開始センサにフィードされた時点で被覆剥きモジュールが残りの処理を行うため、ワイヤの位置決め精度が向上します。

  • 現場設置または工場出荷の単一ユニット
  • エンドフィードおよびサイドフィードの HDM アプリケータに対応 – AWG 32 ~ 14 (多少の加工が必要)
  • 3 種類の動作モード – 圧着のみ、被覆除去のみ、被覆除去と圧着
  • 足踏みスイッチまたはセンサによる起動
  • 迅速なアプリケータ切り替えと容易な調整
  • エア ブラストによりスラグを収集トレイに排出
  • 寿命の長い窒化チタンめっきのストリップ ブレード

圧着品質管理モニタ (CQM II)

オプション

クリンプ ハイトは、クリンプの厳格な機械的・電子的特性を保証する、最も優れた非破壊的手段です。クリンプ ハイトは、新しい CQM II に採用された 5 種類のプロセス分析手法の 1 つです。

 

CQM II には、強化されたモニタおよびグラフ表示機能とともに、使いやすく直観的なメニューが採用されています。また、TE 以外のターミネータで CQM II を使用できるように性能が強化されています。汎用性、精密度、利便性を備えたこの新しいユニットにより、お客様の生産領域全体にわたって TE の圧着品質管理モニタを標準として配備することができます。

不良圧着部を切断

オプション

TE が提供する、不良圧着部切断技術「CQM II」は、圧着不良の発生を直ちに検知して圧着端子を切断します。こうすることで、後に続くワイヤ ハーネス製造工程への、不良圧着部の混入を確実に阻止します。

注文情報

 

説明 ストローク ベースプレート 型番
AMP 3K/40 CE EL ターミネータ  40 mm  AMP スタイル  2161400-5
AMP 5K/30 CE ユニバーサル ジャム ターミネータ 30 mm 汎用ジャム 2-2161500-1
AMP 5K/30 CE ユニバーサル ジャム
(CQM II 付属)
30 mm 汎用ジャム 2-2161500-2
AMP 5K/40 CE ターミネータ 40 mm AMP スタイル 2161500-1
AMP 5K/40 CE ターミネータ
(CQM II 付属)
40 mm AMP スタイル 2161500-2
AMP 5K/30 CE ターミネータ 30 mm AMP スタイル 3-2161500-1
AMP 5K/30 CE ターミネータ
(CQM II 付属)
30 mm AMP スタイル 3-2161500-2
AMP 5K/40 CE ターミネータ
(サイズ超過ガード、AF 付属)
40 mm AMP スタイル 4-2161500-0
AMP 5K/40 CE スルースプライス ターミネータ 40 mm スルー スプライス 2161300-1
AMP 5K/40 CE スルースプライス ターミネータ
(CQM II 付属)
40 mm スルー スプライス 2161300-2
AMP 5K/40 CE
(被覆剥きモジュール付属)
40 mm AMP スタイル 2161700-4
AMP 5K/40 CE
(被覆剥きモジュールおよび CQM II 付属)
40 MM AMP スタイル 2161700-5
5K アトランティック ターミネータ (不良圧着部切断モジュール付属) 40 MM AMP スタイル 2362229-1
5K パシフィック ターミネータ (不良圧着部切断モジュール付属) 30 mm AMP スタイル 2362229-2