信頼性と効率の高い熱収縮ソリューション

当社の新しい半自動 RBK X1C 熱収縮チューブ処理装置は、ワイヤ束、スプライス、リング端子をシーリングするために設計されており、長寿命の加熱素子とオペレータ用キー ロック/パスワード保護レベルを備えています。

信頼性の高い効率的な生産。 RBK X1 プロセッサは、ワイヤ束、スプライス端子、リング端子をシーリングするために特別に設計された半自動装置です。長寿命加熱素子を使用して設計されたこの装置は少量用途/多種類生産に適しており、オペレータ用キー ロック/パスワード保護レベルのほか、さまざまな取り付け時間/温度/製品サイズ情報を個別に選択できます。信頼性に優れた PLC 制御機能を備えているほか、装置の奥行きを抑えることにより正面の作業スペースを広めに確保しており、ロー プロファイル、シーケンス加工にも適しています。

RBK X1 ベース モデル (アップグレードとしてセンタリング デバイスを搭載可能)
RBK X1 ベース モデル (アップグレードとしてセンタリング デバイスを搭載可能)
RBK X1C、センタリング デバイス付き
RBK X1C、センタリング デバイス付き

600°C

最大動作温度

75mm

最大チューブ長さ

19mm

最大チューブ径

特長と利点

新しい高性能ツール

  • 多少信頼性に欠けるヒート ガンに代わる競争力のある価格
  • 加熱前にスプライス上の中央に自動的にチューブを配置
  • 収縮後の空冷、超音波溶接機で冷却時間を調整可能
  • 信頼性の高い PLC (プログラマブル ロジック コントローラ) 制御を備え、装置の奥行きを抑えることで正面の作業スペースを広めに確保

高品質プロセス制御 

  • スタンドアロン (オペレータが時間と温度を設定)
  • シーケンス (あらかじめ設定しておいた時間と温度を自動的に順次適用可能)
  • リモート (外部機器から自動的にデータを受信)
  • バーコード (バーコード読み取りによりデータベースからプログラムを選択)

市場で唯一

  • 現在、他のプロセス パラメータとは独立して溶接機から冷却時間をプログラミングできるのは、市場でこの装置だけ

産業分野

  • 工業
  • 生活家電
  • 自動車
  • エアロスペース、防衛、海洋   
  • 高性能材料

用途

  • 溶接装置
  • ケーブル用熱収縮ラベル
  • ワイヤ束
  • スタブ スプライスおよびインライン スプライス端子
  • リング端子