生産にプラスアルファを追加

当社の XB 17 および XB 19 ベルト ヒーターは、高品質な結果と優れた生産性能を実現できるように設計されています。コンベヤ スタイルのコンパクトなこれらの装置はヒートガンよりも高速で信頼性と安全性が高く、多種多様な熱収縮チューブ製品のプロセス制御を可能にします。

当社の X シリーズ ベルト ヒーターは、生産にプラスアルファを加えます。 当社の XB 17 および XB 19 ベルト ヒーターは、高品質な結果と優れた生産性能を実現できるように設計されています。コンベヤ スタイルのコンパクトなこれらの装置はヒートガンよりも高速で信頼性と安全性が高く、多種多様な熱収縮チューブ製品のプロセス制御を可能にします。処理チャンバの上下に取り付けられた両面のタイミング ベルトはアセンブリを熱制御された赤外線加温ゾーンからファン冷却ゾーンに送り、安全に取り出しビンに集めます。労力は大幅に低減されます。アセンブリを 1 つセットしたら、オペレータは次のアセンブリの準備に進めばよいからです。スループット速度の制約は、通常、オペレータがアセンブリを装置にセットする速度ということになります。

XB 17 ベルト ヒーター (基本ユニット)
XB 17 ベルト ヒーター (画像は基本ユニット。オプションで装置スタンドと自動センタリングを装備可能)
オプションの装置スタンドと自動センタリング付きの XB 19 ベルト ヒーター
オプションの装置スタンドと自動センタリング付きの XB 19 ベルト ヒーター

600°C

最高温度設定

160mm

XB 19 の最大チューブ長さ (ワイド加熱素子の使用時)

25mm

XB 19 最大チューブ径

  1. X シリーズ熱収縮チューブ処理装置 (英語)

TE Connectivity (TE) X シリーズの熱収縮チューブ処理装置の概要をビデオでご紹介します。

標準的な特長

XB 17 と XB 19 で利用可能
  • 閉ループの時間および温度制御
  • 継続的な制御プロセス
  • プログラマブル ロジック システムを備えた一体型多言語タッチスクリーン インタフェースは、ベルト速度と温度設定を調整でき、何百もの独自プロファイルをユーザーが作成できます
  • ベルトが自動的に方向を反転させて、目的の温度に達する前にワイヤがチャンバに入らないようにします
  • 接続ポートは、バーコード スキャナ、自動温度キャリブレーション、上流の溶接装置とのリモート アクセスなどの複数の機能をサポートします
  • 緊急停止スイッチ
  • 生産レイアウトを容易にする薄型設計
  • 全モデルが CE 認可済み

調節可能なベルト距離

XB 19 のみ利用可能
  • XB 19 のベルト距離は調節可能で、100 mm ~ 160 mm のチューブ製品を処理できます。

オプションの付属品

  • 精度を向上させるため、XB 17 および XB 19 モデル ベルト ヒーターに自動センタリング デバイス (PN 2375330-1)を簡単に取り付けることができます。 
  • 容易に装置を装着できるホイール付きの装置スタンド (PN 2375329-1)
  • リング端子およびスタブ用製品ホルダ。発注の詳細については、ツーリングの担当者にお問い合わせください。
  • カスタム MES (生産実行システム)。発注の詳細については、ツーリングの担当者にお問い合わせください。
  • 交換用加熱素子もご用意しています。 発注の詳細については、ツーリングの担当者にお問い合わせください。

モデルの比較

  XB-17 STD XB-19 STD XB-19 ワイド バージョン
型番 2375310-1 2375310-2 2375320-1 2375320-2
電源要件 220 VAC 110 VAC 220 VAC 220 VAC
加熱エレメント 2 X 1000W 2 X 1000W 2 X 1580W 2 X 1660W
使用温度 最大 600° C 最大 600° C 最大 600° C 最大 600° C
ベルト速度範囲 2.5 ~ 35 mm/秒 2.5 ~ 35 mm/秒 2.5 ~ 35 mm/秒 2.5 ~ 35 mm/秒
装置寸法

275 mm (幅)

1210 mm (長さ)

540 mm (高さ)

275 mm (幅)

1210 mm (長さ)

540 mm (高さ)

260 mm (幅)

1340 mm (長さ)

550 mm (高さ)

260 mm (幅)

1340 mm (長さ)

550 mm (高さ)

正味重量 88 kg 88 kg  92 kg 92 kg
最大チューブ径 19 mm 19 mm  25 mm 25 mm
最大チューブ長さ 90 mm  90 mm 100 mm 160 mm
ベルト距離 固定  固定 調節可能 調節可能

用途

  • ワイヤ束
  • スプライス端子
  • リング端子