SIM 25C IDC (圧接装置)

SIM 25C IDC (圧接装置) は、少量から中量生産向けに設計された半自動装置であり、TE の AMP DUOPLUG 2.5 Mark II コネクタおよび AMP DUOPLUG Power コネクタに対応しています。

AMP DUOPLUG 2.5 Mark II コネクタおよび AMP DUOPLUG Power コネクタに対応するコンパクトな装置。 少量から中量生産向けのコンパクトな半自動装置として設計された SIM 25C は、仕様に準拠した AMP DUOPLUG 2.5 Mark II コネクタおよび AMP DUOPLUG Power コネクタの加工に必要なすべての機能を備えています。この装置は、手動でセットされたチェーンから先頭のコネクタを分離し、ラッチを切断して、ハンドヘルドワイヤと結線するためにコネクタを位置決めします。各ワイヤを IDC スロットに圧入した後、ワイヤの挿入長をチェックし、コネクタからカバーを切り離してコネクタをハウジングに配置します。次に、入力コードに従ってコーディングリブを切断し、完成した加工済みのコネクタをアウトフィードに送り出し、オペレータが手動で取り出せるようにします。 標準の SIM 25C 装置はそのままで AMP DUOPLUG Power コネクタを加工できますが、生産を AMP DUOPLUG 2.5 Mark II に切り替えるための変換キットも用意されています。

特長

  • コネクタ給送シートは、最大 2 本のチェーンにつながれたコネクタ チェーンに対応
  • コネクタの分離とラッチの切断
  • ワイヤ1本圧接
  • ワイヤ挿入深さチェック
  • カバーのクローズ
  • キー切断
  • アウトフィード
  • ハーネス データ入力用のタッチ式 4 インチ カラー スクリーン
  • 複数の言語を選択できるソフトウェア
  • LED 信号ランプ
  • CE 規制に準拠した安全装置

オプション

  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II コネクタを加工するための変換キット
  • AMP DUOPLUG Power コネクタを加工するための変換キット

アプリケーション

  • TE IDC RAST コネクタ
  • AMP DUOPLUG 2.5 Mark II
  • AMP DUOPLUG Power