高速で効率的な AMPLIVAR プロダクト ターミネーション

当社の APT 5A および APT 5E ターミネータは、マグネット ワイヤおよびピグテール AMPLIVAR スプライス (スプライスあたりワイヤ 最大 3 本) および直接接続 AMPLIVAR 接点端子を圧着するように設計されています。これらの装置は、マグネット ワイヤの絶縁体を除去する必要のない迅速で効率的なシステムを提供します。操作方法は、ワイヤを目標領域にセットして足踏みスイッチを押下するだけです。装置は自動的に AMPLIVAR スプライスまたは AMPLIVAR 直接接続端子をストリップからせん断して圧着し、余分なワイヤを切り落として、次のスプライスまたは端子を所定の位置に進めます。

3:1

1 つのスプライスに最大 3 本のワイヤを圧着可能

2000

APT 5A は、それぞれ 7 種類のプログラマブル シーケンスを最大 2,000 保存することができます。

2

プログラムされたクリンプ ハイト間を自動調整する最大秒数。

製品の特徴

  • CE 認可済み (RoHS 適用範囲外)
  • マグネット ワイヤの絶縁被膜除去が不要
  • オプションのワイヤ スタッファ 
  • オプションの Infinite 端子接続

APT 5E

基本装置
  • 短い切り替え時間や工具変更調整に役立つ手動による大型のクリンプ ハイト調整ノブを装備します。

APT 5A

優れた制御
  • 自動クリンプ ハイト調整は、圧着品質管理モニタ CQM (CQM II) によって制御されます。APT 5A は、CQM II を使用して、全数検査とクリンプ ハイトの自動調整が可能です。問題のある圧着が検出されると、モニタと音声によるアラームで作業者に警告を出します。
  • 警報表示によって仕様外のクリンプのオペレータに通知が行われます。
  • 各種クリンプ ハイト設定のプログラマブル シーケンス制御。
  • プロセス制御および圧着品質トレーサビリティ データのネットワーキングまたはエクスポート用 USB 出力。
  1. AMPLIVAR プロダクトターミネータ (APT) - モデル APT 5E & APT 5A

弊社の AMPLIVAR プロダクト ターミネータ (APT) とオプションの Infinite スプライスやワイヤ ワイヤ スタッファの利点をすべてご覧ください。

オプション

  • ワイヤ スタッファ (型番 2161635-1)
    マグネット ワイヤ リールからの給電を提供して圧着の CMA を増加させ、所定の端子の CMA レンジを拡大することで、フィラー ワイヤを追加して小型ワイヤの組み合わせを処理できるようになります。これによって、全体に対する複数の圧着を 1 つの端子 PN で行うことができます。これは、通常なら CMA レンジを処理するために 2 つの端子に分ける必要のあるものです。 
  • Infinite 端子接続
    スプライス カットオフせん断用トグル スイッチを提供します。これによって、複数のスプライスをほぼ無限の組み合わせでギャングすることができます。Infinite 端子接続を使用すると、端子キャリア ストリップを通して複数のスプライスをバス接続することによって 3 本以上のマグネット ワイヤを接続できます。各圧着は最大 3 本のマグネット ワイヤに対応できます。 
  • Infinite 端子接続改良キット
    APT 5A および 5E モデルで利用できます。 

注文情報

型番 説明
x-2161800-x  APT 5A 端子 (AMPLIVAR スプライス)
x-2161900-x APT 5E 端子 (AMPLIVAR スプライス)
x-2161850-x  APT 5A 端子 (直接接続端子)
x-2161950-x  APT 5E 端子 (直接接続端子)
1-2326135-0  APT 5A Infinite 端子接続ターミネータ (TE 端子 62304)
1-2326135-2  APT 5A Infinite 端子接続ターミネータ (TE 端子 62306)
1-2326135-5  APT 5A Infinite 端子接続ターミネータ (TE 端子 62308)
1-2326145-0  APT 5E Infinite 端子接続ターミネータ (TE 端子 62304)
1-2326145-2  APT 5E Infinite 端子接続ターミネータ (TE 端子 62306)
1-2326145-5  APT 5E Infinite 端子接続ターミネータ (TE 端子 62308)
1-2326143-0 改良キット (TE 端子 62306)
1-2326143-2 改良キット (TE 端子 62304)
1-2326143-5 5 改良キット (TE 端子 62308)

* 複数の構成を使用できます。詳細については、ダウンロード可能なパンフレット (上記) の 3 ページのチャートをご覧ください。