包括的な抵抗器レンジ

TE の Citec シリーズには、ポテンショメータ、サーフェス マウント型抵抗器、スルーホール型抵抗器、サーミスタ、トリムポットなど、さまざまな種類の抵抗器が揃っています。同シリーズでは、ロータリー エンコーダもご提供しています。Citec ブランドは、その包括的な製品展開により、電子設計エンジニアにとって何にも勝る選択肢となっています。Citec のセンシング抵抗器は従来的に、温度補償回路、および周囲温度に基づく抵抗変化を必要とするその他の用途に使用されてきました。この製品レンジは、湿気や湿度の検知に適した特殊製品によって補完されます。Citec 抵抗器にはさまざまなシーリング ソリューションがあり、お客様それぞれの仕様に合わせたカスタマイズが可能です。

信頼性のあるトリム ポット

TE の Citec ソリューションは、わずか 2 平方ミリからのシール型または非シール型トリマを必要とする回路向けに設計されています。精度の高いトリミングを可能にする多回転型トリマでは、11 回転または 12 回転を設定できます。Citec ポテンショメータには、単回点型/多回転型、セメント/カーボン素子、スイッチ付きオプション、シャフトがプラスチック製/金属製といった、幅広い種類のものがあります。