照明や電気設備用の柔軟なコネクタ システム

当社の NECTOR パワー システムは、柔軟性に優れ、脱着可能で、モジュラ配線を採用した防水型のコネクタおよび配線システムであり、電設業界や照明業界において電源やデータの電気設備に使用できます。NECTOR パワー システムは、従来の固定配線式電気接続に代わる再構成可能な “プラグ アンド プレイ” システムです。

NECTOR パワー システム ソリューションは、脱着可能で モジュラ配線を採用したコネクタおよび配線システムであり、照明や電気設備に使用できます。NECTOR の製品ラインナップは NECTOR S と NECTOR T で構成されており、NECTOR S コネクタはその丸型の小型設計によってほぼどのような屋内照明設備においても設置時間を短縮できるように設計されています。NECTOR T コネクタは、標準の M3 ねじ結線または圧着端子を持つ IP67/IP68 定格の現場で取り付け可能なコネクタであり、園芸用照明や屋外照明などの高湿度の過酷な環境で使用するために設計されています。これらの製品を使用すると、電気関連メーカは配電ユニット、電気器具、ケーブル アセンブリをオフサイトで開発、設計、製造できるため、オンサイトでの労働コストの削減や効率の向上につながり、永続的な電気設備の信頼性も向上します。このシステムは、アップグレードされたモジュラ配線コネクタによる再構成可能な “プラグ アンド プレイ” の原理を導入します。それぞれの製品について、以下で詳しく説明します。

この口径 7.5 mm のコネクタは、 8 mm の隙間に簡単に収まります。他のコネクタではもっと大きな隙間が必要になることを考えると、これは大きな利点です。NECTOR S ライン コネクタは、ランプ間の電力配線および結合が求められる用途に最適です。

製品の特長

NECTOR S パワー システム
  • 照明業界向けに特別に設計されている
  • アップグレードされたモジュラ配線コネクタによるプラグ アンド プレイの原理
  • エネルギ効率が高く、低電圧および高電圧 SSL 照明器具に統合可能
  • 8 mm の隙間に収まる設置しやすいソリューション
  • 防水型プラグとアウトレット コネクタにより、IP67 の防水/防塵性能を提供
  • 照明の可視化を実現する柔軟なソリューション

 

divider

NECTOR T コネクタを使用すれば、電力ラインの分岐をすばやく簡単に行うことができます。 これらの製品は、3 ウェイおよび 4 ウェイ スプリッタ、スプライス、パネル取り付けコネクタを含む包括的なソリューションを提供し、ガーデン ライト、園芸用照明、建物ファサードの照明、その他の屋外設備などの高湿度で過酷な環境に適しています。

製品の特長

NECTOR T パワー システム
  • 使いやすいねじ結線によって取り付け効率を向上
  • 幅広いワイヤ サイズに適合 (1.5 mm2 ~ 4.0 mm2)
  • IP67/68 定格で湿気の侵入を防ぐ
  • 無駄を減らすことで施工中の柔軟性を高め、材料コストを節減
  • ケーブルを事前に結線処理することで、労務費と設置コストを削減
  • 紫外線 (太陽光)、雨水、ほこりから保護されているため、屋外での使用時に環境による機能的故障が起こらず、長寿命と信頼性を提供
  • 非嵌合/未接続状態で嵌合インタフェースを保護
divider

用途

  • 照明器具 
  • 住宅: キッチンおよび浴室 
  • 小売業: ディスプレイ、商品棚、商業用冷蔵庫 
  • 園芸: 垂直農法
  • 商業オフィス: 小さなスポット照明
  • 船およびヨットの電気設備