効率的な結線を実現する事前絶縁済み端子およびスプライス

PLASTI-GRIP 端子は、特に低コストの絶縁電気結線に対するニーズに応えるために設計された、事前絶縁 RBY 端子およびスプライスです。TE Connectivity の PLASTI-GRIP 端子およびスプライスは、導電率の高い銅製ボディと色分けされた PVC 絶縁で構成されており、幅広い用途にご利用いただけます。ワイヤと端子バレルによって、最高の導電率・引張強度・耐腐性を備えた接続部を実現しています。

利点

PLASTI-GRIP 端子およびスプライス
  • PVC 絶縁, スズめっき
  • ワイヤ レンジ: 26 AWG ~ 2/0 AWG (0.12 ~ 76 mm2)
  • 動作電圧: 600V
  • 温度定格: 最高 105 °C
  • UL および CSA 認定済み
  • あらゆる市場で評価を獲得
  • TE のツーリングによって据え付けが簡単、優れた圧着性能を提供
  • 絶縁によって優れた絶縁耐力が得られ、ワイヤの非絶縁部分が露出しないワイヤ絶縁を実現しています。
  • 端子のワイヤ挿入口はロート状になっており、被覆を剥いだより線も挿入しやすくなっています。圧着プロセスの高速化に貢献します。
  • 圧着バレル内部のセレーションにより、圧着後に最大の接触と引張強度を実現
  • TE の設計による「C」字型クリンプが、長寿命を実現

よくある質問 (FAQ)

PLASTI-GRIP 端子およびスプライス

Q: ワイヤは PLASTI-GRIP 端子内で組み合わせることができますか?

A: はい。合計 CMA と被覆外径が仕様の範囲内であれば可能です。

 

Q: TE PLASTI-GRIP 端子は軍用規格ですか?

A: いいえ。PLASTI-GRIP 端子は軍用仕様ではありません。PIDG 端子と SOLISTRAND 端子のほとんどは SAE AS7928 で認証評価を受けています。

 

Q: 摂氏 105 度を超える用途ではどのような端子を使用すべきでしょうか?

A: STRATO-THERM 端子 (カタログ 82011) をご使用ください。

 

Q: PLASTI-GRIP 端子が 600 V に対応していて PIDG 端子が 300 V にしか対応しないのはなぜですか?

A: 圧着をサポートする金属製スリーブがないからです。

 

Q: PLASTI-GRIP 端子のクリンプ ハイトが提供されていないのはなぜですか?

A: PLASTI-GRIP 端子上の圧着の完全性を保証するのは TE 圧着工具の形状だからです

600 V

動作電圧

94 V - 0

絶縁定格

UL

および CSA 認可

効率的な結線。 高品質で安定した終端処理を確実に行っていただけるよう、TE の PLASTI-GRIP 適用工具もご用意しています。工具および端子は、それぞれのワイヤ サイズに適した正確な圧着圧を実現しながら、簡単かつ迅速な作業ができるよう、一組として設計されています。プラスティグリップ端子には、並列スプライス・突合せスプライスに加えて、リング端子・フラグ端子・スペード端子・フランジ付きスペード端子・溝付きトング端子などがあります。

適用事例

  • 暖房・換気・空調設備 (HVAC)
  • 計器/制御
  • 照明器具
  • 開閉装置
  • 電源
  • パネル ボックス
  • トランスポーテーション
  • モータ
  • 修理、整備、取り付け