信頼性に優れた相互接続システム

過去 90 年以上にわたり、UTILUX 電力システム用コネクタはあらゆる主要な配電用途に対応可能な優れた信頼性と耐久性を提供しています。UTILUX は、OEM (相手先商標製造会社) および配電会社向けに設計されています。

銅線導体用端末材

UTILUX 銅製ラグおよびリンクによるラインナップは、AS1125-174 に準拠したメートル法に基づくケーブル製造向けに、汎用設計されています。また、これとは異なるタイプのケーブルも、正しい圧着手順に従って使用いただけます。

アルミニウム ラグおよびリンク

UTILUX アルミニウム ラグおよびリンクには、伝導率の高いアルミニウムが使われています。ラグは、伝導率と強度を最大限に高めるような形で鍛造されているほか、水分の流出も防ぎます。

バイメタル ラグおよびリンク

UTILUX バイメタル製品シリーズは、銅 ‐ アルミの終端処理を可能にします。

銅ラグ
バイメタル ラグ
アルミニウム ラグ
事前絶縁リンク

圧縮コネクタ

非絶縁端子および事前絶縁端子 – UTILUX 端子は、非絶縁または事前絶縁のオプションからお選びいただけます。PVC 絶縁バレル仕上げの SuperGrip UTILUX は、バレル上に銅が追加されています。オーバーヘッド スリーブおよびラグ – 張力をかけない用途および完全に張力をかけた用途の両方に対応する、架空 AAC/AAAC/ACSR 導体用に設計されています。スプライスには、導体タイプ・圧着ダイ・圧着位置がはっきりと表示されています。架空システム用ボルト止めコネクタ – ボルト止め式の架空システム用フィッティングは、何通りにも利用できる汎用性を備えています。標準設計において多彩な能力を備えており、特殊工具なしで信頼性の高い接続を実現します。フィッティングはいずれも、効果を損なうことなく再利用いただけます。端子台 – TE の UTILUX メラミン レール取り付け用端子台は、限られたスペースでも簡単に組み付け可能で、0.55 mm ~ 35 mm の導線サイズでの効率的な結線を実現します。裸導体・ピン コネクタ・リップ ブレード導体での使用に対応しています。

適用工具

UTILUX 適用工具は、本格的なホビー用途からプロ用途や特殊用途に至るまで、幅広くご利用いただけます。

ケーブル管理

ケーブル管理製品群は、固定および結合に使用されます。様々なケーブル束径に対応するピン クリップを、豊富にご用意しています。ケーブル束を表面に整然と固定するにも適しています。