高効率かつ高安定性

TE では、標準的なエンジン配線ハーネス製品と個別にカスタマイズされたエンジン配線ハーネス製品の両方を提供しています。当社の効率的で安定したソリューションには、シリンダー内部、シリンダー外部、および後処理ハーネスがあります。これらの製品は、トラック・バス・建機・農機・採掘・海洋・発電などの過酷な環境用途のさまざまなエンジンでその性能が証明されています。

主な特徴と利点

  • 電気システム用に合理的な集中チャネルを確立
  • 限られたエンジン スペース向けの一体型設計ソリューション
  • 非常に過酷で厳しい環境に耐える設計
  • TE の端子およびコネクタを多用

 

Orange line
壁貫通ケーブル

壁貫通ケーブル

TE のエンジン用壁貫通ケーブル ソリューションは、非常に変動の激しい温度範囲や大きな振動負荷でも安定した稼働を確保します。当社の高品質のコネクタと端子を使用しており、3 気筒、4 気筒、6気筒などのさまざまな用途に適用できます。 

 

主な特徴と利点:

 

  • オフロード・建機・農機用途における過酷な油密要件に適合
  • 各種フレキシブル取り付けタイプ
  • エンジン オイル耐性
  • 高振動レベル:
      不規則振動: 17.7 G (10 ~ 2000 Hz)
      正弦波振動: 12 G (10 ~ 2000 Hz)
      機械的衝撃: 最大 50 G
  • 動作温度範囲: -40°C ~ +130°C
  • 保護等級: IP67/IP69K (壁貫通コネクタ)
  • 油密性: オイルの影響と過圧のある状況で振動および温度の同時サイクルにおいて漏洩なし、長期耐油性 (130°C で 2000 時間)
オレンジの画像
エンジン ケーブル

エンジン ケーブル

TE のエンジン用エンジン ケーブル ソリューションは高い製品安定性と強固な信頼性を特徴とし、エンジン信号要件に適合します。当社は、いずれも波形パイプで覆われている高水準 TE コネクタおよびセンサを使用して複雑で過酷なエンジン環境向けのソリューションを実現しています。

 

主な特徴と利点

  • オフロード・建機・農機用途における過酷な環境での安定性と信頼性のある性能 (Europe VI ECU 336P)
  • 確かな油密性のある各種の壁貫通コネクタ (2P/4P/16P/24P)
  • 55E ETFE 配線による特殊な場所での耐油性と幅広い使用温度 (-40℃ ~ +200℃)
  • さまざまな保護ソリューション (アンスリット波形パイプ/発泡/編組/DR チューブ)
  • コネクタ シーリング保護: IP67/IP69K
  • 高振動 (ISO 16750-3 に準拠してプレーンごとに 94 時間)
  • 動作温度: -40℃ ~ +125℃
  • 専門ケーブル開発ソフトウェアによる詳細な製造リクエストに対する迅速な対応
オレンジ色区切り線
後処理ケーブル

後処理ケーブル

TE は、エンジン用統合後処理ケーブル ソリューションを提供しています。当社のカスタマイズ設計サポートをぜひご活用ください。当社のソリューションは NS IV/V/VI 標準に適合します。

 

主な特徴と利点

  • シーリング保護: IPX9K および IPX7
  • サイホン防止設計
  • CAN 通信設計
  • Euro V および Euro VI 設計
  • 高振動 
  • 高温   

  (動作温度: -40℃ ~ 125℃ 以上、保護付き)