このタイプのコネクタは、高速なデータ レートで伝送特性を実現するように設計されています。 当社の高速シリアル コネクタのポートフォリオは、標準インタフェースおよびさまざまなデータ速度とプロトコルで使用できる柔軟性を提供します。当社のシリアル ATA (SATA) コネクタは、パラレル ATA バスに代わって、高い帯域幅と性能を求める要望に応えます。当社の SAS (Serial Attached SCSI) コネクタは、さまざまな信号処理とドライブの性能を目指して設計されたスモール フォーム ファクタ (SFF) の標準コネクタでエンタープライズ ストレージ ソリューションを提供します。当社の Mini-SAS コネクタは、SAS 標準に準拠すると同時に、機器内接続および外部機器接続のいずれの用途でも次世代の速度を提供します。

高速シリアル相互接続

パーソナル コンピューター向けのハード ディスク ドライブ (HDD) およびソリッド ステート ドライブ (SSD) で、当社の SATA コネクタは、ホットプラグ機能および高さと向きの幅広い選択肢を用意したポイント間リンクを提供します。メインストリーム サーバとエンタープライス ストレージ システムでは、高速なスピンドル速度と最大 12Gbps の転送速度を誇る当社の SAS コネクタがデュアル ポーティング機能をサポートします。データ センタのストレージとスイッチングのシステムで、当社の機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタは 12 Gbps の高密度な高速インタフェースを提供し、コネクタあたり 48 Gbps (12 G × 4 レーン) の総合データ速度をサポートします。また、総合データ速度 192 Gbps まで対応するバージョンも用意しています。このような特長を、従来の機器内接続用 Mini-SAS コネクタに比べて約 30% 小型化した設計で実現しています。TE の高速シリアル コネクタを使用することで、ストレージ I/O の標準と新しいインタフェース標準の開発で指導的立場にある当社による高性能設計を手に入れることができます。