スーパーで廉価なビデオ接続

S-Video 信号は通常、75 オームの終端インピーダンスを使用した 4 ピン ミニ DIN コネクタで接続します。インピーダンス要件を除いては、これらのケーブルは通常のミニ DIN ケーブルと同等であり、S-Video 伝送に使用できます。S-Video ケーブルは、DVD プレーヤで広く使用されていることから、コンポーネント ケーブルやデジタル コネクタ ケーブルと比べて安価であり、より帯域幅が高いケーブルが入手できない場所で日常的に使用できます。S ビデオ コネクタの分離機能により表示がより鮮明になり、また欧州でもほぼすべてのグラフィック カードの TV 出力コネクタは S ビデオとなっています。このテクノロジにより、単一の信号が 1 本のワイヤで伝送されるコンポジット ビデオよりも画像が鮮明になります。

製品の特長

S-Video コネクタ
  • 4 ピン ミニ DIN コネクタを使用して接続
  • 75 オームの終端インピーダンス
  • 廉価で普及している Y/C (輝度/色) コネクタ