Micro USB コネクタで接続 / 充電

当社の Micro USB コネクタは、高速データ伝送能力と充電機能をオールインワン型のコネクタに集約します。TE の Micro USB 製品は主にモバイル デバイスで使用されており、USB 製品群の中で最小のコネクタ シリーズです。信頼性と堅牢性に加え、どのような USB 用途にも対応する汎用性を兼ね備えていることで定評があります。Micro USB タイプB、タイプABを含む幅広い種類と、柔軟な設計を実現する、カスタマイズ性の非常に高いソリューションを取り揃えています。TE の USB 製品では、あらゆる入力/出力 (I/O) デバイスを相互接続することが可能であり、お客様の適用コストも低く抑えることができます。当社では、DIP タイプのはんだ付け、表面実装技術 (SMT) はんだ付け、標準マウント、逆マウント、ミッドマウントなどのさまざまな取り付け方法に対応する製品を取り揃えています。

製品特徴

Micro USB コネクタ
  • 数千回の挿抜後も安定した接続を確実に提供する設計
  • 電力とデータの伝送を 1 つのコネクタに集約して、コストを削減
  • 幅広いラインナップと高度にカスタマイズ可能な製品により、高い設計柔軟性を提供 

各種用途:

Micro USB コネクタ
  • 携帯電話およびスマート フォン
  • タブレットおよびリーダ
  • MP3 プレーヤ
  • GPS ユニット
  • 家庭用電子機器 
  • デジタル カメラおよびビデオ カメラ