0.64 mm 自動車用端子およびコネクタ

TE Connectivity (TE) の Generation Y 0.64 mm 端子、コネクタ、ヘッダの製品ラインナップは、実績あるコンパクトな低挿入力コネクティビティ ソリューションを提供し、幅広い信号用途に使用できます。コネクタにはさまざまな極数が用意されており、ハイブリッド設計のものもあります。

USCAR

防水型および非防水型コネクタは、USCAR-2、-20、-21、-25 コネクタ設計および人間工学規格の性能要件に適合

0.64

北米 OEM に選ばれている実績ある 0.64 mm ダブルロックプレート

2.2

0.64 mm ダブルロックプレートの最小の極間ピッチ

GENERATION Y 68P

新製品:Generation Y 68P 防水型ハイブリッド インライン コネクタ

  • サプライ チェーンの複雑さを 65% 低減
  • 高い費用対効果
  • 容易な製造およびワイヤ ルーティングと実装の改善
  • 設置面積の縮小  
  • オス側ピン保護プレートなど自動車グレードの堅牢性
  • x44 TE Generation Y 0.64 mm 端子システム
  • x2 TE Mate-AX ミニ同軸端子システム
  • x10 2.8 mm 端子システム
  • x12 1.5 mm 端子システム

詳細を表示

TE Connectivity ハイブリッド ソリューション

  • データ接続を低電圧電力および信号コネクタに組み込む構成可能ソリューション
  • 速度とデータの完全性に関するお客様の要件を満たすデータ コネクティビティ オプション
  • 接続数の減少によるオペレータによるアセンブリの簡素化と処理時間の短縮
  • コストとサプライ チェーンの複雑さの低減
  • 小型・コンパクトな実装とワイヤ ルーティング – 複雑さ・ケーブル長・重量・コストを低減する新しいネットワーク トポロジ
  • オプションをカスタマイズ可能な馴染みのインタフェース
  • ソフトウェア主導型サービス指向アーキテクチャ
Generation Y 端子のタイプ

特長と利点

  • キャビンまたはエンジン内で使用する防水および非防水コネクタ 
  • 端子の結合力が低いため、より多くのピン数を手動で嵌合でき、USCAR-25 の要件にも適合
  • 高密度で PCB コストを低減できる 2.2 mm 極間ピッチ高密度で PCB コストを低減できる 2.2 mm 極間ピッチ
  • 0.64 mm/2.8 mm ハイブリッド コネクタにより、パワーと信号を 1 つのパッケージで提供して複雑さとコストを低減
  • 既製の設計と用途に固有の設計をご用意。
  • ヘッダ材料は IR 抵抗および無鉛はんだ処理に使用可能
  • 一体型ヒンジロック プラグ ハウジングに、メス端子の独立した二次ロックを装備
  • ヘッダ設計として、スルーホールはんだテール、表面実装タブ、圧入コンプライアント ピン端子をご用意
  • ヘッダは垂直型とライトアングル型があり、ボードロックの有無を選択可能
  • 防水型および非防水型コネクタは、USCAR-2、-20、-21、-25 コネクタ設計および人間工学規格の性能要件に適合
Generation Y 用途
オレンジのバー
高い圧着品質を実現する適用工具

ツーリング専門家へのお問い合わせ

過酷な環境において高い性能と信頼性を実現するには、高品質な圧着接続が不可欠です。 TE の包括的な適用工具とグローバルなフィールド サービス チームは、少量から大量までのあらゆる規模のワイヤ処理に対応します。Generation Y 0.64 mm コネクタのニーズに適した工具を見つけるため、当社の製品エキスパートに今すぐお問い合わせください。

専門家へのお問い合わせ
オレンジのバー