電気ケーブル用空中嵌合コネクタ

製品グループ

極端な海水圧に耐える、高密度ソリューション

TE の SEACON 電気ケーブル用空中嵌合コネクタは、嵌合接続部を乾燥状態に保ち、外部環境から密閉遮断した状態で、空気中で嵌合を行います。 正しく嵌合させた後は、定格深度までコネクタを浸漬させることができます。空中嵌合方式の水中コネクタは、商用スタイルのさまざまな種類からお選びいただけます。

SEACON MINI-CON シリーズは、小口径・高密度・高圧のコネクタとして製造され、数十年にわたって現場で実績を重ねてきました。 空中嵌合方式を採用したこのコネクタの標準タイプは 316 ステンレス鋼製ですが、ご要望に応じてチタンなどの材料を使用したバージョンもご提供いたします。インサートにはガラス強化エポキシ (GRE) と銅合金、金めっき端子を採用していますが、高圧の開放面用途向けにガラス密閉型インサートもご用意できます。標準コネクタは、1気圧容器を想定して設計されています。その他用途に関しては、当社にお問い合わせください。

特長

標準

  •  タイプ 316 ステンレス鋼
  •  13 種類のシェル サイズ
  •  接点数: 203 まで
  •  最大圧力: 16,000 psi (約 36,900 ft/11,250 m) - 標準材料使用時
  •  標準定格電圧: 600 V。高電圧用途については、当社にお問い合わせください
  • 最大電流: 23 A
  • 用途: ドリル システム、アンビリカル リンク、潜水艦、遠隔操作無人探査機 (ROV)
     

オプション

  • 各種材料に対応可能 - 当社にお問い合わせください
  • ガラス金属シール型インサート
  • 均圧オイル充填 (PBOF)
  • 光ファイバ バージョン
  • WYE および多数のケーブル分岐を含む、ケーブル - コネクタ結線
SEACON MINI-CON コネクタ シリーズ
SEACON MINI-CON コネクタ シリーズ

頑丈なコネクタが揃った金属シェル シリーズ (MSS) 製品ラインは、1960 年代から製造されており、最大海水圧に耐えるよう設計されています。 空中嵌合方式を採用したこのシリーズの標準タイプは 316 ステンレス鋼製ですが、ご要望に応じてチタンなどの材料を使用したバージョンもご提供いたします。インサートにはガラス強化エポキシ (GRE) と銅合金、金めっき端子を採用していますが、高圧の開放面用途向けにガラス密閉型インサートもご用意できます。このコネクタ シリーズは、鋼または合成抗張力材を使用したケーブルに適した強度を備えた、様々な強度の結線にも極めて柔軟に適応します。標準コネクタは、1気圧容器を想定して設計されています。その他用途に関しては、当社にお問い合わせください。

特長

標準

  • タイプ 316 ステンレス鋼
  • 8 種類のシェル サイズ
  • 接点数: 156 まで
  • 最大圧力: 20,000 psi (約 46,133 ft/14,064 m) - 標準材料使用時
  • 標準定格電圧: 600 V。高電圧用途については、当社にお問い合わせください
  • 最大電流: 300 A
  • 代表的用途: ドリル システム、アンビリカル リンク、潜水艦、遠隔操作無人探査機 (ROV)、曳航ケーブル

 

オプション

  • 各種材料に対応可能 - 当社にお問い合わせください
  • ガラス金属シール型インサート
  • 均圧オイル充填 (PBOF)
  • API (米国石油協会) の要件に準拠した、試験用ポート搭載バージョンも提供可能
  • 光ファイバ バージョン
  • WYE/ケーブル分岐および、さまざまな強度の結線を始めとする、ケーブル - コネクタ結線
SEACON MSS (金属シェル シリーズ) コネクタ
SEACON MSS (金属シェル シリーズ) コネクタ

55 シリーズの空中嵌合コネクタは、5 種類のシェル サイズ展開で、標準タイプは 316L ステンレス鋼製ですが、チタン/アルミニウム青銅/625 合金などによるバージョンもお選びいただけます。 定評ある 55 シリーズ コネクタに加えて、PEEK 樹脂製バージョンの 55 シリーズ コネクタも開発されています。このバージョンは、より多彩な材料を求める需要に応える目的で設計されました。材料のバリエーション選定にあたっては、腐食や層間剥離の防止や軽量化といった問題の解決と、コネクタ性能の維持とを両立するよう配慮しています。このコネクタは耐損傷性と耐摩耗性に極めて優れており、定格圧力は 10,000 psig (嵌合/非嵌合状態) です。

特長
  • 空中嵌合コネクタ

 

  • 5 種類のシェル サイズ

  • 接点数: 2 ~ 24

  • オイル充填/Ethernet オプションも提供可能

  • 非金属 PEEK 樹脂製バージョンも提供可能

 

 

  • 高出力・高電圧バージョンにも対応

  • 嵌合/非嵌合状態で 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

  • 電圧: DC 600 V

  • 5 A ~ 18 A (導体、ケーブルサイズ、構成により異なる)

  • 代表的な用途: 水中カメラ、照明、遠隔操作ビークル (ROV)
SEACON 55 シリーズ コネクタ
SEACON 55 シリーズ コネクタ

TE が提供する標準タイプのガラス強化エポキシ (GRE) シリーズ コネクタは、ガラス強化エポキシ内に一体成形した金めっき端子を採用しています。 これらのキー付きコネクタは、幅広いサイズ、36 までの接点パターン、最大 20,000 psig までの圧力定格 (約 45,000 ft/ 13,700 m) からお選びいただけます。これらコネクタの多くで、頑丈なステンレス鋼製バージョンもご用意しております。

特長
  • 空中嵌合コネクタ

  • 4 種類のコネクタ サイズ

  • 接点数: 1 ~ 36 

  • 光ファイバ/オイル充填タイプも提供可能&
  • 最大圧力: 嵌合状態で 20,000 psig (約 45,000 ft/13,700 m)

     

 

  • 開放面定格オプションあり

  • オーバーモールド オプションあり

  • 最大電圧: DC 2,800 V

  • 最大電流: 200 A

  • ガラス強化エポキシ、ステンレス鋼

  • 代表的な用途: 照明、カメラ、遠隔操作ビークル (ROV)
SEACON GRE コネクタ
SEACON GRE コネクタ

TE が提供する標準タイプのゴム成形コネクタ シリーズは通常、ガラス強化エポキシ (GRE) 製バルクヘッド コネクタと嵌合させたネオプレン製インライン メス コネクタを採用しています。 単一端子コネクタから 12 端子コネクタまで、さまざまなサイズを取り揃えています。見た目がほとんど同じという理由によるコネクタの誤嵌合を防止するため、ゴム成形コネクタのほとんどで、ピンとソケットを反対にしたバージョンをご用意しています。こうすることで、コネクタで「電源オン」の可能性がある場合に備え、コネクタにソケット タイプの端子を設けることが可能になります。これらコネクタの多くで、頑丈な 316 ステンレス鋼製バルクヘッド タイプ コネクタもご用意しております。シリーズを締めくくるオス形インライン コネクタは、バルクヘッド貫通が要らないインライン嵌合パターンを可能にします。また、WOC (ケーブル無し) タイプのコネクタなら、海上でコネクタが破損し交換が必要となった場合や、ケーブルが長いためにケーブル輸送費がかさむような場合でも、現場での結線が可能です。

長年の実績を持つゴム成形シリーズは、TE が提供する中で最も安価なシリーズの 1 つであり、水中照明、通信、遠隔操作ビークル (ROV)、サーミスタ アレイ、水中聴音器アレイ、あらゆるタイプのソナー システムを始めとして、様々なタイプの水中機器で活躍しています。ASTM-B-488 準拠の金めっき端子を採用したこのシリーズは、嵌合状態で最大定格圧力 20,000 psig に耐えられます。SEACON コネクタ シリーズは、1960 年代に海中業界で採用されて以来、この業界で長年にわたる使用実績を誇っています。

  • 空中嵌合コネクタ

  • 4 種類のコネクタ サイズ (A/F/G/K)

  • 接点数: 12 まで

  • 最大圧力: 嵌合状態で 20,000 psig (約 45,000 ft/13,700 m)

  • 最大電圧: DC 600 V (標準ケーブル使用時)



     
  • 最大電流: 300 A

  • 特別バージョンあり (直角、クリンプ式、グリッパ本体、現場でのケーブル設置が可能なバージョンなし)

  • ネオプレン、GRE、ステンレス鋼、ポリアセタル

  • SO ケーブルを標準使用

  • 代表的な用途: 軽/中程度作業用途、遠隔操作無人探査機 (ROV)、潜水用機器、水質計器、下水・廃水処理業界
SEACON ゴム成形コネクタ
SEACON ゴム成形コネクタ

特長

  • 空中嵌合コネクタ

  • 2 種類のシェル サイズ (J/K)

  • 接点数: 10 まで

  • 最大圧力: 嵌合面または開放面で 7,000 psig (約 16,000 ft / 4,780 m)

  • 絶縁抵抗: 1 GΩ 超 (DC 500 V にて)

  • 誘電耐電圧: 0.5 mA 未満 (AC 1,000 V にて)

 

 

  • 90 度 CCP アダプタも提供可能

  • オーバーモールド オプションあり (ネオプレン/ポリウレタン)

  • 最大電流: 13 A

  • 光ファイバ/オイル充填バージョンも提供可能

  • アルミニウム、ガラス強化エポキシ

  • ステンレス鋼、銅合金も提供可能

  • 代表的な用途: 遠隔操作ビークル (ROV)、カメラ、照明、サイズや重量に制限がある用途
特長
  • 空中嵌合コネクタ

  • 2 種類のシェル サイズ (J/K)

  • 接点数: 10 まで

  • 最大圧力: 嵌合面または開放面で 7,000 psig (約 16,000 ft / 4,780 m)

  • 絶縁抵抗: 1 GΩ 超 (DC 500 V にて)

  • 誘電耐電圧: 0.5 mA 未満 (AC 1,000 V にて)

 

 

  • 90 度 CCP アダプタも提供可能

  • オーバーモールド オプションあり (ネオプレン/ポリウレタン)

  • 最大電流: 13 A

  • 光ファイバ/オイル充填バージョンも提供可能

  • アルミニウム、ガラス強化エポキシ

  • ステンレス鋼、銅合金も提供可能

  • 代表的な用途: 遠隔操作ビークル (ROV)、カメラ、照明、サイズや重量に制限がある用途
SEACON CS-MS コネクタ
SEACON CS-MS コネクタ

超小型設計のユニークな HUMMER コネクタは、TE で人気の高いコネクタが備える定評ある特性を、小さく頑丈で信頼性の高いパッケージで提供します。 金めっき端子を採用し、28 AWG から 22 AWG までのサイズを取り揃えており、嵌合状態での定格圧力は 10,000 psig です。バルクヘッド コネクタは、金属シェルと成形ガラス強化エポキシ (GRE) 製インサートで構成されています。ケーブル コネクタは、標準タイプではネオプレン内に成形されていますが、ご要望があればカスタム ケーブル長にも対応いたします。この設計によって、堅牢かつ経済的なコネクタが誕生しました. TE のエンジニアは、標準的サイズを採用し、標準的な SAE ポート加工ツールさえあればバルクヘッドの前処理作業ができるようにすることで、接続作業は可能な限り簡単にしたままで、端子密度が極めて高いコネクタを実現しました。

特長
  • 空中嵌合コネクタ

  • 3 種類のシェル サイズ (G/K/L)

  • 接点数: 28 まで

  • 嵌合状態で 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)。特注で開放面にも対応

  • 最大電圧: DC 300 V


     
  • バルクヘッド SAE (標準)、フェイス シール (オプション)

  • 開放面定格オプションあり

  • 最大電流: 1.5 A 

  • Ethernet バージョンもご用意

  • 銅合金、ガラス強化エポキシ、ネオプレン ゴム、ポリアセタール

  • 代表的な用途: 超小型センサ、水中ビデオ システム、海中通信、遠隔操作無人探査機 (ROV)、水質センサ、電流計
SEACON HUMMER コネクタ
SEACON HUMMER コネクタ

元々は大規模な海洋開発プロジェクトのために開発された GLOBE-CON コネクタ シリーズは、小型の空中嵌合コネクタです。 バルクヘッド コネクタ リセプタクル (BCR) は、金属シェルを使用した成形ガラス強化エポキシ (GRE) 製インサートを備え、金めっき端子とフルオロエラストマ製 O リングを採用しています。ケーブル コネクタ プラグ (CCP) も GRE 製でネオプレン内に成形されており、ケーブル長は標準のほかカスタムにも対応しています。高温・高圧用途向けに、これ以外のコンポーネント材料にも対応いたします。このコネクタ設計には、厳しい振動条件下における信頼性を高める、スプリング リング装置も組み込まれています。

特長
  • 空中嵌合コネクタ

  • 2 種類のシェル サイズ (G/K)。現在は 3 種類の端子構成を展開 (接点数: 12 ~ 28)

  • 接点数: 12 まで

  • 最大圧力: 嵌合状態で 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

  • 電圧: DC 300 V

  • 最大電流: 2.5 A

 

 

  • オーバーモールド、ケーブル オプションも選択できます (耐腐食性)

  • 腐食環境に適した材料を使用

  • 標準タイプは黄銅製。ステンレス鋼製オプションも選択可能

  • ゴム製ジャケット付きケーブルを標準使用

  • 高振動用途での使用に適合

  • 代表的な用途: 照明、カメラ、遠隔操作ビークル (ROV)、サイズに制限がある用途
SEACON GLOBE-CON コネクタ
SEACON GLOBE-CON コネクタ

MIL-C-24231 シリーズ コネクタは、海軍規格 MIL-C-24231 の厳しい要件に準拠して製造・試験が行われています。 多様なシェルサイズと端子構成を取り揃えたプラグは、結線処理を行って防水ケーブル アセンブリ内に形成された状態で供給することも、キット形態で供給することも可能です。TE ではこのほか、陰極剥離が発生しがちな用途向けに、ガラス強化エポキシ (GRE) でオーバーコートしたバージョンもご用意しています。このバージョンは、ケーブル破損時にコネクタからの水漏れを阻止するため、GRE で裏当てしたポリウレタン製インサートも提供しています. M24217 シリーズのハーメチック コネクタは、海軍規格 MIL-C-24231 の厳しい要件に準拠して製造・試験が行われています。このシリーズのコネクタは海中およびミリタリ用途に幅広く使われているほか、極端な圧力・湿度・温度が性能を大きく左右するタイプの運用にも適しています。多彩なリセプタクル取り付け方式に対応しているほか、単線同軸から導体 16 本の 48 サイズまで、幅広い端子構成をお選びいただけます。プラグは他の TE SEACON コネクタ シリーズと同様、結線処理を行って防水ケーブル アセンブリ内に形成された状態で供給することも、キット形態で供給することも可能です。TE では PRO 20 要件すべてに対応できるよう、米国カリフォルニア州とロードアイランド州に、認証モールド成形施設を構えています。

特長
  • ミリタリ向けの仕様・設計

  • 最大圧力: 10,000 psig (約 22,500 ft / 7,000 m)

  • 電圧: 詳細は TE までお問い合わせください
  • 電流: 詳細は TE までお問い合わせください

  • ステンレス鋼、モネル

  • 代表的な用途: 防衛、エネルギ、セキュリティ、地球物理学、通信
SEACON ミリタリ仕様コネクタ
SEACON ミリタリ仕様コネクタ