このタイプのデバイスは、小型電子製品のバッテリーを接続するために設計されています。 当社の製品ラインナップに含まれる多方向相互接続 (MDI) システムは、2.0 mm 極間の端子を備えた 6 極のリセプタクルとヘッダによって、高密度の汎用的な相互接続を可能にします。左側/右側キーイングあるいはキーレス取り付け構成の水平または垂直マウント ヘッダが用意されており、角度 0° ~ 90° の範囲で嵌合と嵌合解除に対応できるように設計されています。