電流電圧変換器の安全な試験に最適な選択肢

ESSAILEC テスト ブロックを使用すると、電流電圧変換器またはセンサの二次回路に取り付けられたメータと保護リレーの電流・電圧測定、監視、注入、修理、交換などの試験操作を安全かつ簡単に行うことができます。

利点

  • サービス継続性を高い信頼性でサポート: 電流試験はエネルギ供給を遮断せずに行われる  
  • 「プラグ アンド プレイ」のコンセプト (ソケット + 試験プラグ) により、試験操作中の時間を節約
  • 試験を簡素化: 同じソケット上の 1 ~ 4 個の独立した回路を同時に試験
  • 「Make-Before-Break」の試験原則、色分け、メカニカル コーディング、カバーにより、試験操作の安全性を確保

 

主な特長

  • 測定、電流または電圧注入、修理、デバイス交換が可能
  • ソケットは IP20 保護等級、蓋を付けた場合は IP40
  • 密閉カバー
  • パネルおよび配電盤への取り付け: ベース、フラッシュ、ラック、TH35 レール
  • 複数の配線技術、最大 10 mm² のワイヤを接続可能