ハイパワー コンタクタは特殊なクラスの電気リレーで、非常に高い電流/電圧のスイッチングに使用されます。 電力システムは、日常的なフライトのニーズに対応できるだけでなく、バックアップ電源や緊急用電源も供給しなければなりません。電気で制御されるこれらのデバイスは、低出力のコイル駆動回路を使用して高出力回路への切り替えを行います。コンタクタは制御対象の負荷の近くに配置されるため、負荷が離れている場合と比較してオン/オフ コイルの制御に使用される配線が短くなり、重量を軽減できます。当社のミリタリ航空宇宙用コンタクタは高出力回路を制御し、効率的かつスマートに機能して過電流や障害から機器を守ります。航空宇宙およびミリタリ用コンタクタにおける今日の最大のトレンドの 1 つは、異常なイベントからの保護やシステム障害の検出のために電子インテリジェンスを強化することです。当社の軽量なミリタリ航空宇宙用コンタクタは、小型の密閉パッケージで最大 2,000 A の電流遮断容量と最大 1,800 VDC の電圧を提供します。コンタクタは、大型の民間およびミリタリ航空機において、エンジン駆動の発電機、補助動力装置、バッテリー、外部電源、ラム エア タービンなどのさまざまな電源を制御するために使用されています。当社のコンタクタは、航空宇宙や防衛の用途に要求されるスイッチング性能を備えています。