電磁放射からの保護

Rayaten シールド ブーツのスズめっきが施された銅裏地は、ケーブルおよびバックシェルに合わせて収縮します。高レベル EMI と RFI 干渉に対する優れたシール性能がシンプルかつ容易に実現します。Rayaten 製品群の成形部品には、広い周波数範囲にわたって優れた EMI シールド性能を発揮するブーツとトランジションが含まれています。性能は、最適化された編組シールド システムやシールド コネクタに匹敵します。シールドは、復元時の熱収縮形状に整合する、部品内側の切れ目のない金属裏地です。

製品の特長:

EMI シールド ブーツ
  • スズめっき 
  • 熱収縮
  • 80 dB までの EMI 保護
  • EMI および RFI 保護
  • 耐摩耗性
  • シーリング保護 

KTKK

KTKK ケーブル アセンブリ

S1184

導電性接着剤

-25S

Rayaten システムで使用される材料コード

Rayaten 成形部品は、100 MHz で 80 dB を上回るシールド レベルを実現する、シールド熱収縮部品です。
John Kuster,
Sr. Product Manager、Harnessing Components 担当

Rayaten システム

Rayaten システムは、さまざまなブーツとトランジションで構成されており、広範な周波数範囲にわたって電磁放射からの保護を提供します。 シールドは、復元時の熱収縮形状に整合する、部品内側の切れ目のない金属裏地です。 最適化された編組シールド システムやシールド コネクタに匹敵する性能を備え、導電性接着剤との組み合わせにより、完全なシールド システムを実現します。 

 

材料コード 材料詳細 動作温度
-3S セミリジッド シールド ポリオレフィン -55oC ~ 135o
-25S 耐流体性シールド エラストマ -55oC ~ 150oC
-100S 難燃性材料 -30oC ~ +105o

導電性接着剤 (米国では利用不可)

S1184

S1184 は、Rayaten シールド成形部品の結線用に開発された、伝導性のシルバー充填接着剤です。 接着剤の優れた伝導性により、Raychem の Rayaten 部品の高いシールド性能を多芯ケーブル、編組ケーブル、アダプタと組み合わせて、効率的なシールド ハーネス システムを完成することができます。 

S1184 は、結線用に設計された 2 液混合エポキシ接着剤であり、高温および強力な溶剤と燃料に耐えることができます。 2 本のシリンジで提供される A 化合物と B 化合物は、同量で分注されており、使用する前に混合します。 混合後のポット ライフは、約 1 時間です。 S1184 は、常温で効果的に硬化します。 

Rayaten シールド アセンブリ

KTKK

KTKK ケーブル アセンブリ製品は、シールド ケーブルと非シールド ケーブルに対応する 1 部品のアセンブリです。熱収縮シールド成形部品とコネクタ アダプタで構成されたアセンブリには、過酷なミリタリ環境で実証済みの部品が使われています。 取り付けは、アダプタをコネクタに結合し、ケーブルの成形部品後部を熱風ガンで収縮させるだけです。 成形部品には、ケーブル ジャケットと成形部品を接着するホット メルト接着剤が充填されています。

ストレート、45o、または 90o アセンブリが用意されています。 

 

各種用途:

EMI シールド ブーツ
  • 高速回路 
  • データ伝送 
  • セキュア ネットワーク