TE Connectivity
Icon eines Stromkreises

TE Connectivity

2025
Industrial Technology Index

Im Zeitalter der KI-Innovation

Kurzfassung für Deutschland herunterladen

Künstliche Intelligenz (KI) hat einen Wendepunkt erreicht. Die meisten globalen Unternehmen (69 %) haben KI-Technologien in einem gewissen Umfang implementiert, wobei 22 % angaben, dass sie KI bereits umfassend einsetzen.

Der TE Connectivity 2025 Industrial Technology Index untersucht, wie Unternehmen Innovation, KI und Nachhaltigkeit in einer sich verändernden Industrielandschaft definieren. Unternehmen äußern dabei Bedenken in Bezug auf die Lieferkette, Ausbildungsdefizite und eine schwierige globale Wirtschaft. Gleichzeitig versuchen sie, Kosteneinsparungen mit langfristigen Zielen in Einklang zu bringen.

Dank der intensiven Zusammenarbeit in der Branche und der Einführung von KI sehen Führungskräfte und Ingenieur:innen jedoch nach wie vor die Chance auf Erfolg. Letztendlich verdeutlicht der Bericht, wie wichtig die Integration von KI in allen Sektoren ist, um Innovations- und Nachhaltigkeitsziele wirkungsvoll zu erreichen.

Kurzfassung herunterladen
Ingenieur:innen von TE Connectivity

Partnerschaft im Bereich KI: Neue Prioritäten gemeinsam angehen

Ingenieur:innen von TE Connectivity

Unser Bericht von 2024 zeigte deutliche Ungewissheit: Während Führungskräfte Künstliche Intelligenz als Wendepunkt sahen, waren Ingenieur:innen eher zurückhaltend. Heute herrscht jedoch Einigkeit über die Chancen und Herausforderungen der KI.

Obwohl Künstliche Intelligenz weitgehend akzeptiert wird, ist ihre Anwendung in den verschiedenen Branchen und Regionen nach wie vor uneinheitlich und in vielen Unternehmen auf einfache Aufgaben beschränkt. Dies wird durch Lücken in den Schulungs- und Weiterbildungsprogrammen noch verschärft: 42 % der Unternehmen weltweit verfügen über keine formalen KI-Schulungsinitiativen. Gleichzeitig nutzen Branchen KI zunehmend für fortschrittliche Innovationen und Nachhaltigkeitsbemühungen und signalisieren damit ihr Interesse an der Nutzung von KI, um Effizienzpotenziale auszuschöpfen und kritische Herausforderungen anzugehen.

Seit dem letztem Jahr hat sich auch das Geschäfts- und Wirtschaftsklima verändert. Die diesjährige Umfrage zeigt, dass finanzielle Ziele jetzt höhere Priorität haben als Nachhaltigkeitsziele, was die Auswirkungen des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks widerspiegelt. Angesichts dieser Herausforderungen können Unternehmen KI in den Mittelpunkt einer ganzheitlicheren Innovationsstrategie stellen.

Auf den nächsten Seiten werden wir diese Dynamik im Detail untersuchen und herausfinden, wie Unternehmen mit finanziellen Anforderungen umgehen, KI für branchenspezifische Herausforderungen nutzen und Hindernisse im Bereich Nachhaltigkeit angehen, um bedeutende Innovationen voranzutreiben.

KI-Nutzung im internationalen Vergleich

In begrenztem Umfang
Umfassend

China

70%

28%

Deutschland

65%

15%

Indien

73%

25%

Japan

75%

31%

USA

62%

15%

Über die Umfrage

Der TE Connectivity Industrial Technology Index ist eine unabhängige Forschungsstudie, welche die Innovationskultur in den Industrien untersucht, die unsere Welt prägen.

Die Online-Umfrage, an der 1.000 Ingenieur:innen und Führungskräfte aus Industrieunternehmen in China, Deutschland, Indien, Japan und den USA teilnahmen, soll Aufschluss darüber geben, wie diese Unternehmen mit kritischen Innovationsfragen umgehen.

Die Umfrage wurde zwischen dem 24. Oktober und dem 21. November 2024 durchgeführt. Die Befragten arbeiten in einer der folgenden Branchen: Wireless-Technologie und 5G | Daten, Cloud-Computing & KI | Automotive & gewerblicher Transport | gewerbliche und Haushaltsgeräte | Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | Industriemaschinen | Medizintechnik | Energielösungen | Sensoranwendungen.