KI-Nutzung gezielt optimieren
Die gezielte Ausrichtung von KI auf branchenspezifische Anwendungen wird zu leistungsfähigeren Innovationsmöglichkeiten führen.
Der Einsatz Künstlicher Intelligenz in Unternehmen war bisher weitgehend beschränkt auf grundlegende Aufgaben wie Datenanalyse, Vereinfachung von Geschäftsprozessen und Qualitätssicherung.
Doch jetzt sehen wir, dass Unternehmen KI für fortgeschrittene Aufgaben einsetzen, die für ihre Branche besonders wichtig sind. So nutzen beispielsweise 85 % der Unternehmen im Bereich Daten, KI & Cloud Computing KI für die automatisierte Datenbereinigung, während 74 % der Unternehmen im Bereich Energielösungen KI für die Vorhersage des Energiebedarfs eingesetzt haben.
Mithilfe der Entwicklung gezielter KI-Anwendungen, die für die jeweilige Branche am relevantesten sind, können Unternehmen mehr Chancen für KI-getriebene Innovationen und geschäftliche Veränderungen wahrnehmen.
Top KI-Anwendungsbereiche nach Branche
73 % im Bereich
Wireless 5G
Netzüberwachung und Fehlererkennung
74 %
im Bereich
Energie
Nachfrageprognosen
69 % im Bereich
Kfz / Transport
Fahrzeugentwicklung und -design
71 %
im Bereich
Industrielle Fertigung
Vorausschauende Wartung
85 % im Bereich
Daten, Cloud Computing & KI
Automatisierte Datenbereinigung
Unsere Schlussfolgerung
Ein vorausschauendes Wartungssystem (Predictive Maintenance) nutzt KI und Echtzeit-Sensordaten, um vorherzusagen, wann Anlagen oder Maschinen gewartet werden müssen, und verhindert so kostspielige Ausfälle und Stillstandszeiten. Diese Systeme analysieren historische Daten und überwachen kontinuierlich den Zustand der Anlagen durch IoT-Integrationen, wodurch sie frühzeitig Anzeichen von Fehlern erkennen. Mit den Fortschritten der KI-Technologie werden die Algorithmen des maschinellen Lernens immer genauer und lernen aus früheren Daten, um intelligentere Vorhersagen zu treffen. Durch die zunehmende Fähigkeit von KI können Wartungspläne optimiert, Aufgaben auf der Grundlage von Risiken priorisiert und schneller auf Probleme reagiert werden. Dies führt zu einem effizienteren, kostengünstigeren und verlässlicheren Betrieb in allen Branchen.

Thomas Schoepf
Vice President und CTO
Industrielle Automatisierung & Elektrifizierung