高電圧用途に対応する設計

マーケットで最も静音性に優れたターミネータのひとつであるモデル G II+ は、最大 16 mm² (AWG 5.5) の大径のワイヤ サイズを処理するために設計されています。また、キャビネットの下および目標領域へのアクセスと照明が改善され、オペレータに優れた制御、精度、使いやすさをもたらします。当社のターミネータには可変速度オプションが搭載されており、低速のラムとフィード速度が要求される難しい用途にも柔軟に対応できます。工具不要の切り替え機能により、セットアップは迅速かつ簡単です。また、改善されたガードにより自由なアクセスが確保され、エンドフィード式、サイドフィード式のどちらのアプリケータでも迅速でスムーズな取り付けができます。G II+ ターミネータは、該当する CE および国内の安全要件に適合しています。

10,000

最大圧着力 10,000 ポンド

3

動作モード

16 mm2

最大 16 mm² (AWG 5.5) のワイヤ サイズを処理

製品の特徴

高度な設計、ブラシレス モータ
  • 高電圧ケーブル アセンブリに使用される大径のワイヤ サイズを処理
  • 照明器具の強化
  • 工具不要のアプリケータ切り替え
  • 手動による高精度クリンプ ハイト精度調整
  • 合計およびバッチ カウンタ
  • メンテナンスの必要性を低減
  • 分割サイクル動作
  • 16 mm2 (AWG 5.5) までのワイヤ サイズを処理
  • 迅速なアプリケータ切り替えと簡単な調整
  1. モデル GII+ ベンチトップ ターミネータ (英語)

モデル GII+ では、広く使用されている GII ラインのすべての機能と、一部の高電圧ケーブル アセンブリ製品用に使用されている大径のワイヤサイズを処理する機能を組み合わせています。

モデル G II+ ターミネータ

精度重視

すべてのモデル G II+ 装置にクリンプ ハイト精度調整機能が装備されています。この重要な機能をオプションの CQM II (圧着品質管理モニタ) と組み合わせることにより、今日の高品質な製品に求められる再現可能な厳しいクリンプ公差を実現することができます。ダイヤルを再設定するだけで、0.457 mm (0.018 インチ) の範囲にわたり 0.013 mm (0.0005 インチ) 単位でクリンプ ハイトを調整できます。

圧着品質管理モニタ (CQM II)

完全な制御

ユーザー フレンドリーな圧着品質管理モニタ (CQM II) の制御パネルには、シンプルなボタン制御が含まれており、モータ電源のオン/オフ、ラム速度調整、モータの正逆方向へのジョグ、分割サイクル動作への切り替え、作業ライトのオン/オフ、エア フィードのオン/オフ、バッチ カウンタのリセットは、ボタンを押すだけで実行できます。品質改善により、CQM II によって不良クリンプが検出された場合は、各コントロールも装置で発生したエラーを検出してレポートし、サイクルを停止します。

G II + の注文情報
G II + の注文情報

寸法

(端子リールおよびリール サポートなし)

高さ 奥行き 重量
520.7 mm (20.5 インチ)  635.2 mm (25 インチ)  624.3 mm (24.5 インチ)  約 116 kg (255 ポンド)

仕様

顧客向けマニュアル 409-32035
能力 4,537 kg (10,000 ポンド) 最大圧着力
空気 空気圧 620 ~ 760 kPa (90 ~ 100 psi) エアフィード アプリケータ付きモデルの場合 (特定の空気要件については、アプリケーション ログを参照してください)
電気的性質 AC 208 ~ 240 V、50/60 Hz、単層電流。動作電流:5 A