低適用コストと効率的なアセンブリ

TE の MTA コネクタ システムを使用すると、工数とコストを削減してアセンブリ プロセスを簡素化できます。MTA コネクタは、労力の少ないアセンブリと低適用コストを実現する、ワイヤのマス ターミネーションに対応しています。これらのスタック可能な電線対基板コネクタと電線対電線コネクタは、被覆除去や圧着なしのワイヤ結線を実現する絶縁変位端子 (IDC) を使用しています。これらには、ディジーチェーン用途 (数珠繋ぎ連結) に対応したフィードスルー機能が採用されています。また、リセプタクル アセンブリとストレイン リリーフ カバーを使用すると、リボン ケーブルを結線することができます。ボード マウント ヘッダは、ライト アングルおよび垂直の取り付け方向と、スルーホール構成および表面実装構成が用意されています。MTA コネクタは、アプライアンス、ライティング、インダストリアル コントロールに広く用いられています。