RAST 規格に合わせて設計されたコネクタ

TE RAST コネクタ システムは、RAST 2.5 規格または RAST 5 規格に基づいて設計された圧着および絶縁変位端子 (IDC) ソリューションを特徴としています。AMP マルチフィッティング コネクタ・AMP MONO-SHAPE コネクタ・AMP DUOPLUG コネクタを含む RAST IDC コネクタは安全で迅速な自動生産ライン向けに設計されています。一方で、RAST 5 スタンダード タイマー コネクタ・ポジティブ ロック RAST 5 コネクタ・FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタを含む RAST 圧着製品は手動生産への適用が容易です。RAST 規格を満たすヘッダは、垂直構成およびライトアングル構成で利用できます。RAST コネクタは、洗濯機、食洗機、調理機器、冷凍庫などの家庭用アプライアンスで広く用いられています。

RAST コネクタ

利点

対応可能は生産ラインによって異なります

極間 (mm) 2.5, 5.0 使用温度 (°C)  -40 ~ +130
最大定格電流 (A) 2, 6, 16 電線サイズ (AWG) 24-16
定格電圧 (V) 63, 250 極数 1-20
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 あり 防水仕様対応 なし
UL94 定格対応 V-0 カラー/キーイング あり
認証機関による認可 UL、VDE、CQC 対応する構成 電線対基板、電線対電線、電線対パネル

注目の製品

Monoplug 2.5 コネクタ

ディジーチェーン用途やバス用途をサポートするスルー ホール機能付き RAST 2.5 IDC 設計。

 

RAST ヘッダ

ヘッダには 2.5 mm ピッチおよび 5 mm ピッチがあり、RAST 2.5 規格または RAST 5 規格に対応します。

 

AMP Mono-Shape コネクタ

同様のハウジング内で同じツーリングを使用するマルチ コネクタ バージョンを特徴とする IDC コネクタ。この製品ラインは、極めて複雑なハーネス設計の大量生産が可能です。

 

AMP マルチフィッティング Mark II コネクタ

PCB のコンポーネントおよび端子向けの高度なインライン嵌合技術。直接バージョンと間接バージョンをご用意。

 

RAST 5 スタンダード タイマー コネクタ

電流容量 16 A の RAST 5 クリンプ コネクタ。オプションで TPA (端子位置保証) リテーナーを用意。

 

FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタ システム

FASTIN-FASTON 6.3 mm タブと嵌合する RAST 5 ハウジング。ハウジングはほとんどの一般的な RAST コネクタ システムに対応します。

 

ポジティブ ロック RAST 5 コネクタ

5 mm 極間に組み込まれた 6.35 mm x 0.81 mm タブのコントロール、スイッチまたは PCB に嵌合するように設計されたハウジング。一般的なポジティブ ロック Mark III リセプタクルを使用。

 

AMP DUOPLUG 2.5 コネクタ

エッジ マウントおよびメス形ヘッダ用途に最適な RAST 2.5 IDC コネクタ。設計は高生産率に対応できます。

 

AMP DUOPLUG パワー コネクタ

標準 RAST 2.5 による設計、最大 6 A の定格電流を実現する 5.0 mm ピッチ オプションあり。設計は高生産率に対応できます。