パネル取り付けおよびモータ取り付け RAST 5 コネクタ

RAST 5 規格は、極間が 5 mm で、標準のキーイング、極性構造、ロック機能を備えたコネクタを規定しています。FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタ システムは、パネル取付けまたはモータ取り付けのハウジングに 6.3 mm の FASTIN-FASTON タブを使用できるように設計され、RAST 5 規格に準拠しています。AMP MONO-SHAPE、AMP マルチフィッティング Mark II、AMP スタンダード タイマー、ポジティブ ロック RAST 5 などのコネクタ システムをはじめとして、広く使用されている RAST 5 コネクタ製品群に対応したコネクタ システムです。ポジティブ ロック RAST 5 コネクタ システムでは、ポジティブ ロック機能と結合する専用のディテント用ホールを備えた FASTIN-FASTON タブを使用する必要があります。この製品が広く使用されている用途として、洗濯機、食洗機、衣類乾燥機、冷蔵庫のモータをはじめとする家電製品用の部品があります。

FASTIN-FASTON RAST 5 コネクタ システム

利点

極間 (mm) 5 使用温度 (°C) -25 ~ +105
最大定格電流 (A) 28 (電線サイズ AWG 10) 電線サイズ (AWG) 22-10
定格電圧 (V) 380 極数 2-10
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 あり 防水仕様対応 なし
UL94 定格対応 V-0 カラー/キーイング あり
認証機関による認可 UL、VDE 対応する構成 電線対パネル、モータ取り付け