安全な RAST 5 リセプタクル ハウジング

RAST 5 規格は、極間が 5 mm で、標準のキーイング、極性構造、ロック機能を備えたコネクタを規定しています。ポジティブ ロック RAST 5 コネクタ システムが採用しているリセプタクル ハウジングは、RAST 5 規格に準拠して広く使用されているポジティブ ロック Mark III リセプタクルに適合します。これらのリセプタクルは、低挿入力 (LIF) と強い保持力の両方を実現するポジティブ ロック機能により、人間工学対応のアセンブリおよび確実な接続を提供します。このシステムは、ポジティブ ロック機構と結合するディテント用ホールを備えた 6.35 x 0.81 mm のタブと嵌合します。このハウジングには、RAST 5 規格に従って製造された多くのコンポーネントと互換性があるキーイング機能と極性機能が組み込まれています。このようなコンポーネントとして、TE の RAST 5 PCB (プリント基板) タブ ヘッダなどがあります。

ポジティブ ロック RAST 5 コネクタ システム

利点

極間 (mm) 5 使用温度 (°C) -40 ~ +105
最大定格電流 (A) 16 電線サイズ (AWG) 22-14
定格電圧 (V) 500 極数 2-11
IEC 60335-1 グロー ワイヤ対応 なし 防水仕様対応 なし 
UL94 定格対応 V-0 カラー/キーイング あり
認証機関による認可 UL、CSA 対応する構成 電線対基板、電線対電線