2 イン 1 スマート接続

SNK シリーズ 端子台の プッシュイン&スプリング技術には、1 つの接続でプッシュイン式技術とスプリング式技術の両方のメリットを実現します。世界中の市場で各種用途について認証評価を受けており、危険な場所、鉄道、海洋、太陽光発電用途などの過酷な環境に適しています。

利点

  • プッシュイン モードによる接続時間の 50% 短縮
  • スプリング モードによる手間と導線の準備時間の削減
  • 前面接続による容易な配線
  • 必須の認証試験で証明済みのフェルールの有無にかかわらない優れた接続
  • 導線およびドライバのいずれも簡単かつ安全に挿入できるように厳しく制御された接続弾力および設計
  • PI スプリングの平面によるワイヤとドライバのスムーズかつ容易な挿入

 

主な特長

  • 接続容量: 0.2 ~ 25 mm² (26 ~ 4 AWG)
  • 高い耐腐食性 (>1000 時間) を誇るステンレス鋼性 PI スプリング
  • PI スプリングの平面によるワイヤとドライバのスムーズかつ容易な挿入
  • 最も低く最も安定した電気接触値を得るように設計されたリンクバーの寸法、コーティング、形状
  • 鉄道のように振動や衝撃が課題となる用途でも非常に良好な電気的接触を実現