日常的なコネクティビティの課題に応えるスマートな設計

SNK シリーズねじ式クランプ 端子台は、合理化された機能と付属品を備え、幅広い用途に使用されています。世界中の市場で各種用途について認証評価を受けており、危険な場所、鉄道、海洋、太陽光発電用途などの過酷な環境に適しています。

利点

  • アンチリリース システムにより、メンテナンスとトラブルシューティングの作業を最小化。ねじは安全に固定される
  • 高密度ねじ式クランプ接続によってクランプあたり最大 2 本の導線を固定できるため、電気キャビネット内の可能性が広がる 
  • ロック ピンによって一度に 10 個の組み立て済みブロックをレールに取り付けることができ、組み立て時間が 50% 短縮される
  • 上部にマーキング専用面があり、マーカーが見やすい
  • ねじのないスナップオン式の接地端子台、エンド ストップ、プラグ、ジャンパにより、取り付け時間を短縮

 

主な特長

  • 接続容量: 0.2 ~ 240 mm² (21 AWG ~ 500 Kcmil)
  • 信頼性の高い硬化鋼製クランプ
  • 中央に便利な 2 本の溝があり、ジャンパ、試験、測定のマルチ構成が可能
  • 切断可能で最大 50 極を備えた差し込み式の絶縁ジャンパによって時間と在庫を節約
  • マーキング面は平坦で、マーカー カード、ラベル、または手書きのマーキングを使用可能
  • ZS150 / ZS240 ねじ式クランプ端子台は最大 1500 V DC (IEC) および 1000 V DC (UL) に対応しており、新しいユーティリティ規模の PV 用途に使用可能