圧縮、張力を測定するロードセル

ロードセルとは、荷重を測定するセンサーです。箔ひずみゲージを備えた広範な実装済みのロードセルにより、低コストで高い信頼性のある荷重を測定できます。無機材質を使用して長期の安定性を実現することにより、ゲージは、動作ひずみを低く抑えた高レベルの出力信号を達成します。TE Connectivity (TE) では、高性能または独自の実装を必要とする試験、そして測定用途向けの実装済みロードセルを提供しています。ロードセルは、高強度のステンレス鋼から特殊合金まで、さまざまな材料から選定いただけます。

TEのロードセルの利点

各種機能

  • 圧縮・張力を測定
  • 各種試験・測定用途向けの標準設計とカスタム設計
  • 自動車試験用、ミニチュア、マルチアキシャルの荷重セル タイプと対応電子部品
  • ミリボルト (mV)、増幅電圧、4 ~ 20 mA ループ電流出力信号
  • 広い使用温度範囲

±.05

最大 ±0.05 % FS の精度

-55°C

利用可能な最低使用温度

+175°C

利用可能な最高使用温度

orange bar