Push グリップ ワイヤ コネクタ

当社の Push グリップ ワイヤ コネクタは、電気設備用の絶縁スプライス コネクタです。これらの工具不要の Poke-In ワイヤ スプライス コネクタは、22 ~ 12 AWG 単線およびより線に適しており、照明などの配線システム用途での取り付けが簡単です。

簡単、ビジュアル、迅速 電気設備に関しては、TE Connectivity は、取り付けを簡単かつ迅速にし、修理をよりスムーズにする製品の開発に取り組んでいます。当社のPush グリップ ワイヤ コネクタは、工具不要な Poke-In 結線を利用してこれらの条件に対応しています。これらのスプライス製品は色分けされて簡単に識別できるようになっており、サイズがコンパクトなことにより空間に制約のある用途に最適な選択肢です。これらのコネクタは、22 ~ 12 AWG 単線およびより線の結線を目視で確認できます。 

アプリケーション

  • 改造照明
  • 電飾看板
  • 軽量商業用ビル設備機器
  • 住宅用配線システム

主な利点

  • 工具不要の Poke-In ワイヤ スプライスによる簡単迅速な取り付け
  • 色分けされたコネクタによる容易な識別
  • コンパクトなサイズ
  • 電圧試験用の試験スロットを装備
  • 単一スプライス接続で複数のワイヤゲージを結線
  • 見やすいポリカーボネート ハウジングで結線を可視化
  • 複数端子サイズによって用途の結線処理の柔軟性を実現